Capacele Tear Tab sunt instalate și îndepărtate cu ușurință în diverse aplicații, inclusiv tuburi și conducte hidraulice esențiale. Oferă protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și a altor tipuri de intruziune. Potrivit pentru o varietate de aplicații și fire.
Material: LDPE Culoare: Natural, Albastru, Galben, Negru Cod Serie: SR1022, SR1033
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d | Dimensiune filet | Culoare | h | Standard filet | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3299 RON - 0,8519 RON | 30196 În stoc |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Galben
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2163 RON - 0,5585 RON | 25370 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,3163 RON - 0,8197 RON | 3000 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Galben
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,3587 RON - 0,9328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Galben
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,4011 RON - 1,0347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-19 in
|
Galben
|
0.937 in
23.8 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2929 RON - 0,7597 RON | 55400 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
M16
|
Galben
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,2355 RON - 0,6075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M14
|
Galben
|
0.555 in
14.1 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,2752 RON - 0,7135 RON | 27700 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8-19 in
|
Galben
|
0.472 in
12.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,3477 RON - 0,8965 RON | 8190 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Galben
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metric
|
1
|
||
| 0,3819 RON - 0,9915 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
1" x 14
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 0,2834 RON - 0,7359 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
9/16-18 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3696 RON - 0,9621 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
5/8-19 in
|
Galben
|
0.728 in
18.5 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,5216 RON - 1,3532 RON | 1300 În stoc |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-19 in
|
Galben
|
0.984 in
25.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,2957 RON - 0,7582 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
5/8-18 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,36 RON - 0,9356 RON | 3200 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
13/16-16 in
|
Albastru
|
0.559 in
14.2 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3052 RON - 0,7876 RON | 63695 În stoc |
0.673 in
17.1 mm
|
11/16-16 in
|
Albastru
|
0.476 in
12.1 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,3683 RON - 0,9594 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
7/8-14 in
|
Albastru
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
1
|
||
| 0,2519 RON - 0,6563 RON | 990 În stoc |
0.512 in
13.0 mm
|
1/4-19 in
|
Galben
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 1,684 RON - 4,357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Albastru
|
0.949 in
24.1 mm
|
Filete UNF
|
1
|
||
| 1,3964 RON - 3,6169 RON | 43 În stoc |
1.669 in
42.4 mm
|
1-11/16-12 in
|
Albastru
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina