Capace-bușon conice - Standard
Capacele-bușon conice standard sunt proiectate astfel încât o dimensiune poate proteja multiple diametre exterioare sau multiple diametre interioare. Materialul rezistent asigură protecția împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii pe durata depozitării și transportului.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație sau trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro, iar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Filtrare sau căutare variante
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Sortare după
FărăVizualizare rapidă | Cod articol | Interval de preț | Disponibilitate | Diametru exterior minim | Culoare | Diametru interior minim | Diametru exterior maxim | Diametru interior maxim | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1,1296 RON - 2,5304 RON | 1300 În stoc |
54.1 mm
|
Albastru
|
51.9 mm
|
61.6 mm
|
60.2 mm
|
||||
75 | 1,2035 RON - 1,6632 RON | 100 În stoc |
58.7 mm
|
Albastru
|
57 mm
|
67.3 mm
|
65.6 mm
|
||||
81 | 1,7103 RON - 3,8372 RON | 522 În stoc |
69.1 mm
|
Albastru
|
66.7 mm
|
76.2 mm
|
74.9 mm
|
||||
94 | 3,7373 RON - 6,3082 RON | 257 În stoc |
107.1 mm
|
Albastru
|
105 mm
|
112.9 mm
|
111.2 mm
|
||||
104 | 6,8412 RON - 15,3727 RON | 1988 În stoc |
152.7 mm
|
Albastru
|
150.4 mm
|
157 mm
|
154.9 mm
|
||||
110 | 6,0177 RON - 13,5669 RON | 772 În stoc |
179.1 mm
|
Albastru
|
177 mm
|
180.8 mm
|
178.8 mm
|
||||
5 | 0,1699 RON - 0,3813 RON | 30400 În stoc |
6.1 mm
|
Albastru
|
4.4 mm
|
7.7 mm
|
6.1 mm
|
||||
8 | 0,1699 RON - 0,2321 RON | 46230 În stoc |
8.4 mm
|
Albastru
|
7 mm
|
10.1 mm
|
8.3 mm
|
||||
12 | 0,191 RON - 0,4288 RON | În producție |
11.4 mm
|
Albastru
|
9.8 mm
|
13 mm
|
11.3 mm
|
||||
14 | 0,2396 RON - 0,5393 RON | 5020 În stoc |
12.7 mm
|
Albastru
|
11 mm
|
14.4 mm
|
12.7 mm
|
||||
20 | 0,1731 RON - 0,3908 RON | 40138 În stoc |
15.5 mm
|
Albastru
|
13.9 mm
|
17.7 mm
|
16.1 mm
|
||||
27 | 0,191 RON - 0,261 RON | 24200 În stoc |
19.1 mm
|
Albastru
|
17.4 mm
|
21.5 mm
|
19.7 mm
|
||||
31 | 0,2058 RON - 0,4645 RON | 3300 În stoc |
22.1 mm
|
Albastru
|
20.4 mm
|
24.8 mm
|
23.3 mm
|
||||
41 | 0,2375 RON - 0,5334 RON | 14010 În stoc |
25.5 mm
|
Albastru
|
23.8 mm
|
29.1 mm
|
27.4 mm
|
||||
10394 | 0,1858 RON - 0,4193 RON | 14650 În stoc |
17.8 mm
|
Roșu
|
16.4 mm
|
20.0 mm
|
18.3 mm
|
||||
10438 | 0,1604 RON - 0,3599 RON | 20567 În stoc |
13.6 mm
|
Roșu
|
12.1 mm
|
15.3 mm
|
13.7 mm
|
||||
60 | 0,7759 RON - 1,0614 RON | 2100 În stoc |
46.9 mm
|
Albastru
|
45.3 mm
|
51.3 mm
|
49.2 mm
|
||||
66 | 0,9829 RON - 2,2215 RON | 667 În stoc |
52.4 mm
|
Albastru
|
50.8 mm
|
57.2 mm
|
55.2 mm
|
||||
71 | 1,3302 RON - 2,9818 RON | 11694 În stoc |
58.4 mm
|
Albastru
|
56.8 mm
|
63.1 mm
|
60.9 mm
|
||||
76 | 1,8897 RON - 4,2411 RON | 2085 În stoc |
62.4 mm
|
Albastru
|
60.8 mm
|
69.9 mm
|
68.2 mm
|
||||
82 | 1,8053 RON - 4,051 RON | 2205 În stoc |
72.4 mm
|
Albastru
|
70.7 mm
|
75.7 mm
|
74.1 mm
|
||||
87 | 2,0059 RON - 4,5025 RON | 3500 În stoc |
84.3 mm
|
Albastru
|
82.3 mm
|
87.6 mm
|
85.6 mm
|
||||
91 | 3,3572 RON - 4,5968 RON | 35 În stoc |
96.5 mm
|
Albastru
|
94.4 mm
|
99.7 mm
|
97.6 mm
|
||||
10935 | 0,5162 RON - 0,5162 RON | 21134 În stoc |
51.5 mm
|
Roșu
|
49.6 mm
|
54.1 mm
|
52.0 mm
|
||||
110200 | 0,2692 RON - 0,6058 RON | 4050 În stoc |
22.0 mm
|
Roșu
|
20.4 mm
|
24.8 mm
|
23.2 mm
|
||||
Capac conic - Interval diametru exterior 54.1 - 61.6 mm | 2.128 - 2.425 in ; Interval diametru interior 51.9 - 60.2 mm | 2.045 - 2.37 in ; 25.4 mm | 1.000 in
- Interval de preț
- 2,5304 RON - 1,1296 RON
- Niveluri de stoc
- 1300 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
63.5 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 58.7 - 67.3 mm | 2.311 - 2.650 in ; Interval diametru interior 57 - 65.6 mm | 2.245 - 2.583 in ; 25.4 mm | 1.000 in
- Interval de preț
- 1,6632 RON - 1,2035 RON
- Niveluri de stoc
- 100 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
69.9 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 69.1 - 76.2 mm | 2.720 - 3.000 in ; Interval diametru interior 66.7 - 74.9 mm | 2.626 - 2.949 in ; 25.4 mm | 1.000 in
- Interval de preț
- 3,8372 RON - 1,7103 RON
- Niveluri de stoc
- 522 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
79.4 mm
Capac conicizat - Interval diametru exterior 107.1 - 112.9 mm | 4.215 - 4.445 in ; Interval diametru interior 105 - 111.2 mm | 4.135 - 4.378 in ; 25.4 mm | 1.000 in
- Interval de preț
- 6,3082 RON - 3,7373 RON
- Niveluri de stoc
- 257 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
123.8 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 152.7 - 157 mm | 6.010 - 6.180 in ; Interval diametru interior 150.4 - 154.9 mm | 5.920 - 6.098 in ; 25.4 mm | 1.000 in
- Interval de preț
- 15,3727 RON - 6,8412 RON
- Niveluri de stoc
- 1988 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
168.2 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 179.1 - 180.8 mm | 7.050 - 7.120 in ; Interval diametru interior 177 - 178.8 mm | 6.970 - 7.039 in ; 26.2 mm | 1.030 in
- Interval de preț
- 13,5669 RON - 6,0177 RON
- Niveluri de stoc
- 772 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
193.8 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 6.1 - 7.7 mm | 0.240 - .302 in ; Interval diametru interior 4.4 - 6.1 mm | 0.175 - 0.24 in ; 9.5 mm | 0.375 in
- Interval de preț
- 0,3813 RON - 0,1699 RON
- Niveluri de stoc
- 30400 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
11.9 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 8.4 - 10.1 mm | 0.330 - .398 in ; Interval diametru interior 7 - 8.3 mm | 0.275 - 0.327 in ; 9.5 mm | 0.375 in
- Interval de preț
- 0,2321 RON - 0,1699 RON
- Niveluri de stoc
- 46230 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
14.3 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 11.4 - 13 mm | 0.447 - 0.512 in ; Interval diametru interior 9.8 - 11.3 mm | 0.385 - 0.445 in ; 10.3 mm | 0.406 in
- Interval de preț
- 0,4288 RON - 0,191 RON
- Niveluri de stoc
- În producție
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
15.9 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 12.7 - 14.4 mm | 0.500 - 0.568 in ; Interval diametru interior 11 - 12.7 mm | 0.435 - 0.5 in ; 11.1 mm | 0.438 in
- Interval de preț
- 0,5393 RON - 0,2396 RON
- Niveluri de stoc
- 5020 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
19.1 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 15.5 - 17.7 mm | 0.610 - 0.695 in ; Interval diametru interior 13.9 - 16.1 mm | 0.549 - 0.634 in ; 12.7 mm | 0.500 in
- Interval de preț
- 0,3908 RON - 0,1731 RON
- Niveluri de stoc
- 40138 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
21.4 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 19.1 - 21.5 mm | 0.750 - 0.848 in ; Interval diametru interior 17.4 - 19.7 mm | 0.686 - 0.776 in ; 15.9 mm | 0.625 in
- Interval de preț
- 0,261 RON - 0,191 RON
- Niveluri de stoc
- 24200 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
26.2 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 22.1 - 24.8 mm | 0.870 - 0.975 in ; Interval diametru interior 20.4 - 23.3 mm | 0.804 - 0.917 in ; 15.9 mm | 0.625 in
- Interval de preț
- 0,4645 RON - 0,2058 RON
- Niveluri de stoc
- 3300 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
28.6 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 25.5 - 29.1 mm | 1.002 - 1.145 in ; Interval diametru interior 23.8 - 27.4 mm | 0.938 - 1.079 in ; 19.1 mm | 0.750 in
- Interval de preț
- 0,5334 RON - 0,2375 RON
- Niveluri de stoc
- 14010 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
33.3 mm
Capac conicizat - Interval diametru exterior 17.8 - 20.0 mm | 0.701 - 0.787 in ; Interval diametru interior 16.4 - 18.3 mm | 0.646 - 0.72 in ; 13.4 mm | 0.528 in
- Interval de preț
- 0,4193 RON - 0,1858 RON
- Niveluri de stoc
- 14650 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Roșu -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
23.8 mm
Capac conicizat - Interval diametru exterior 13.6 - 15.3 mm | 0.535 - 0.602 in ; Interval diametru interior 12.1 - 13.7 mm | 0.476 - 0.539 in ; 11.2 mm | 0.441 in
- Interval de preț
- 0,3599 RON - 0,1604 RON
- Niveluri de stoc
- 20567 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Roșu -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
19.0 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 46.9 - 51.3 mm | 1.846 - 2.020 in ; Interval diametru interior 45.3 - 49.2 mm | 1.785 - 1.937 in ; 25.4 mm | 1.000 in
- Interval de preț
- 1,0614 RON - 0,7759 RON
- Niveluri de stoc
- 2100 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
54.0 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 52.4 - 57.2 mm | 2.062 - 2.253 in ; Interval diametru interior 50.8 - 55.2 mm | 2.000 - 2.173 in ; 26.2 mm | 1.031 in
- Interval de preț
- 2,2215 RON - 0,9829 RON
- Niveluri de stoc
- 667 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
61.9 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 58.4 - 63.1 mm | 2.300 - 2.485 in ; Interval diametru interior 56.8 - 60.9 mm | 2.235 - 2.398 in ; 25.4 mm | 1.000 in
- Interval de preț
- 2,9818 RON - 1,3302 RON
- Niveluri de stoc
- 11694 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
66.7 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 62.4 - 69.9 mm | 2.457 - 2.750 in ; Interval diametru interior 60.8 - 68.2 mm | 2.392 - 2.685 in ; 25.4 mm | 1.000 in
- Interval de preț
- 4,2411 RON - 1,8897 RON
- Niveluri de stoc
- 2085 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
73.0 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 72.4 - 75.7 mm | 2.850 - 2.980 in ; Interval diametru interior 70.7 - 74.1 mm | 2.785 - 2.917 in ; 19.1 mm | 0.750 in
- Interval de preț
- 4,051 RON - 1,8053 RON
- Niveluri de stoc
- 2205 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
82.6 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 84.3 - 87.6 mm | 3.319 - 3.450 in ; Interval diametru interior 82.3 - 85.6 mm | 3.239 - 3.37 in ; 12.7 mm | 0.500 in
- Interval de preț
- 4,5025 RON - 2,0059 RON
- Niveluri de stoc
- 3500 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
92.1 mm
Capac conic - Interval diametru exterior 96.5 - 99.7 mm | 3.800 - 3.925 in ; Interval diametru interior 94.4 - 97.6 mm | 3.715 - 3.843 in ; 17.5 mm | 0.688 in
- Interval de preț
- 4,5968 RON - 3,3572 RON
- Niveluri de stoc
- 35 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Albastru -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
104.8 mm
Capac conicizat - Interval diametru exterior 51.5 - 54.1 mm | 2.028 - 2.13 in ; Interval diametru interior 49.6 - 52.0 mm | 1.953 - 2.047 in ; 18.5 mm | 0.728 in
- Interval de preț
- 0,5162 RON - 0,5162 RON
- Niveluri de stoc
- 21134 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Roșu -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
58.3 mm
Capac conicizat - Interval diametru exterior 22.0 - 24.8 mm | 0.866 - 0.976 in ; Interval diametru interior 20.4 - 23.2 mm | 0.803 - 0.913 in ; 17.0 mm | 0.669 in
- Interval de preț
- 0,6058 RON - 0,2692 RON
- Niveluri de stoc
- 4050 În stoc
Caracteristici
-
Culoare
Roșu -
Stil articulație
Fixare prin împingere -
Material complet
Polietilenă de densitate mică -
Material
LDPE -
Diametru flanșă
29.0 mm
Cumpărat frecvent
Fațete produs
Gama de produse Capace Protecții pentru furtunuri Protecție pentru conducte și flanșe Buşoane
Set produs Capace de închidere Capace și bușoane pentru sisteme hidraulice Capace și bușoane de protecție pentru țevi Bușoane și capace conice
Fiting Fixare prin împingere
Caracteristici Hidraulic Protecție capăt de conductă Aplicații specifice Protecție filet Capete tuburi
Material Plastic
Formă Rotund