Meniu Caută

Butoane fluture -Prizon stanțat/filetat

În stoc

Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.

Cod Serie: SR1579

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime mâner sferic Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Cumpără
10,3504 RON - 10,501 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Prezon filetat
Nailon
4,0799 RON - 11,9818 RON 500 În stoc
M5
Nailon
6,8455 RON - 23,3212 RON 618 În stoc
M8
Nailon
77,7786 RON - 176,2361 RON 8 În stoc
46.0 mm
M6
Prezon filetat
Oțel inoxidabil
79,9437 RON - 206,2889 RON Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
M10
Prezon filetat
Oțel inoxidabil
12,5546 RON - 24,1235 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Enhanced Nylon
10214329 16,8673 RON - 32,4203 RON 1 În stoc
M10
Enhanced Nylon
10,3504 RON - 10,501 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
9,8301 RON - 9,9807 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Nailon
10,3504 RON - 10,501 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M4
Prezon filetat
Nailon
10,3504 RON - 10,501 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
M6
Prezon filetat
Nailon
34,6467 RON - 34,6467 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
M8
Prezon filetat
Oțel inoxidabil
5,1341 RON - 15,082 RON 345 În stoc
28.0 mm
M5
Prezon filetat
Nailon
12,048 RON - 18,2939 RON 900 În stoc
33.0 mm
M8
Prezon filetat
Nailon
11,1307 RON - 11,3087 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
11,651 RON - 11,829 RON 10 În stoc
26.0 mm
M5
Prezon filetat
Nailon
22,4718 RON - 22,4718 RON 70 În stoc
25.0 mm
M6
Prezon filetat
Oțel inoxidabil
32,0722 RON - 76,5977 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
M10
Prezon filetat
Oțel inoxidabil
4,7077 RON - 13,5207 RON 2400 În stoc
M6
Nailon
64,0329 RON - 165,2039 RON 18 În stoc
46.0 mm
M6
Prezon filetat
Oțel inoxidabil
  • din 2
Mâner fluture M5 Nailon

10159781

Interval de preț
11,9818 RON - 4,0799 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Material mâner sferic
    Nailon
  • Dimensiune filet
    M5
  • Cod Vamal
    7318190090
Mâner fluture M8 33.0 mm Nailon

10159828

Interval de preț
23,3212 RON - 6,8455 RON

Niveluri de stoc
618 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Material mâner sferic
    Nailon
  • Dimensiune filet
    M8
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner fluture M6 46.0 mm Oțel inoxidabil

10194744

Interval de preț
176,2361 RON - 77,7786 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Lungime mâner sferic
    46.0 mm
Mâner fluture M10 67.0 mm 24.0 mm 30.0 mm Enhanced Nylon

10214329

Interval de preț
32,4203 RON - 16,8673 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Material mâner sferic
    Enhanced Nylon
  • Înălțime mâner
    21.5 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner fluture M5 25.0 mm Nailon

10159798

Interval de preț
15,082 RON - 5,1341 RON

Niveluri de stoc
345 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Material mâner sferic
    Nailon
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
Mâner fluture M8 30.0 mm Nailon

10313916

Interval de preț
18,2939 RON - 12,048 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner sferic
    Nailon
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Lungime mâner sferic
    33.0 mm
Mâner fluture M5 26.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nailon

10222447

Interval de preț
11,829 RON - 11,651 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă
  • Material mâner sferic
    Nailon
  • Formă mâner sferic
    Asimetric
  • Tip montare
    Prezon filetat
Mânere tip fluture cu şurub 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Interval de preț
22,4718 RON - 22,4718 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material bucșă
    Oțel inoxidabil
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
Mâner fluture M6 Nailon

10159811

Interval de preț
13,5207 RON - 4,7077 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Nailon 6/6
  • Material mâner sferic
    Nailon
  • Dimensiune filet
    M6
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner fluture M6 46.0 mm Oțel inoxidabil

10194737

Interval de preț
165,2039 RON - 64,0329 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Formă mâner sferic
    De presiune
  • Tip montare
    Prezon filetat
  • Lungime mâner sferic
    46.0 mm