Krídlové kaskádovité skrutky majú vystupujúce kovové odsadenie na zabezpečenie montáže kovu na kov a zároveň zabezpečenia pákového efektu. Krídlové kaskádovité skrutky majú oceľové svorníky a sú odolné voči rozpúšťadlám, olejom, mazivám a chemikáliám.
Cod Serie: SR1579
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime mâner sferic | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,1307 RON - 11,3087 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 10,3504 RON - 10,501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Prezon filetat
|
|
Nailon
|
||
| 11,651 RON - 11,829 RON | 10 În stoc |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Prezon filetat
|
|
Nailon
|
||
| 79,9437 RON - 206,2889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Prezon filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 4,7077 RON - 13,5207 RON | 2400 În stoc |
|
M6
|
|
|
Nailon
|
||
| 64,0329 RON - 165,2039 RON | 18 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Prezon filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 22,4718 RON - 22,4718 RON | 70 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Prezon filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 10,3504 RON - 10,501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Prezon filetat
|
|
Nailon
|
||
| 12,048 RON - 18,2939 RON | 900 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Prezon filetat
|
|
Nailon
|
||
| 6,8455 RON - 23,3212 RON | 618 În stoc |
|
M8
|
|
|
Nailon
|
||
| 77,7786 RON - 176,2361 RON | 8 În stoc |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Prezon filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 12,5546 RON - 24,1235 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 10,3504 RON - 10,501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 9,8301 RON - 9,9807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
|
|
Nailon
|
||
| 4,0799 RON - 11,9818 RON | 300 În stoc |
|
M5
|
|
|
Nailon
|
||
| 32,0722 RON - 76,5977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Prezon filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 10,3504 RON - 10,501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Prezon filetat
|
|
Nailon
|
||
| 77,1077 RON - 198,8591 RON | 8 În stoc |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Prezon filetat
|
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 5,1341 RON - 15,082 RON | 345 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Prezon filetat
|
|
Nailon
|
||
| 10214329 | 16,8673 RON - 32,4203 RON | 1 În stoc |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
|
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina