Meniu Caută

Buşoane striate pentru capete tuburi

În stoc

Dopurile de capăt pentru tuburi cu nervuri asigură o etanșare fiabilă pentru capetele tuburilor și țevilor. Designul canelat asigură o potrivire strânsă care ajută la prevenirea scurgerilor, oferind în același timp aderență și stabilitate. Forma canelată menține fișa în poziție sub presiune sau vibrații și blochează praful, murdăria și contaminanții. Instalarea ușoară, prin împingere, simplifică lucrurile și înseamnă că nu sunt necesare unelte.Forma striată asigură o fixare fermă și previne scurgerile, oferind în același timp o aderență și stabilitate suplimentară.Împiedică pătrunderea prafului, murdăriei și contaminanților.Este simplu de instalat, împins în orificiu până când se fixează. Material: PE Culoare: Roșu, Alb Cod Serie: SR1604, SR1603

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
43 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h Culoare H Tip sistem de prindere d h1 Tip Cumpără
0,3189 RON - 0,62 RON 238250 În stoc
10.8 mm
Alb
11.7 mm
Fără profil pentru degete
50.0 mm
1.2 mm
0,2272 RON - 0,6689 RON 260200 În stoc
10.8 mm
Alb
11.6 mm
Fără profil pentru degete
40.0 mm
1.2 mm
1,684 RON - 4,3849 RON 1272 În stoc
12.5 mm
Alb
14.0 mm
Fără profil pentru degete
100.0 mm
1.5 mm
0,2834 RON - 0,5697 RON 15990 În stoc
10.8 mm
Roșu
11.6 mm
Mâner profilat pentru degete
40.0 mm
1.2 mm
1
1,3239 RON - 2,6533 RON 850 În stoc
12.5 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
100.0 mm
1.5 mm
1
0,9488 RON - 1,9271 RON 157740 În stoc
12.5 mm
Alb
14.0 mm
Fără profil pentru degete
80.0 mm
1.5 mm
0,5147 RON - 1,2582 RON 186550 În stoc
10.7 mm
Alb
12.0 mm
Fără profil pentru degete
60.0 mm
1.3 mm
3,8745 RON - 10,2222 RON 12450 În stoc
13.0 mm
Alb
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
125.0 mm
1.0 mm
0,2573 RON - 0,6605 RON 1500 În stoc
10.8 mm
Roșu
11.7 mm
Mâner profilat pentru degete
50.0 mm
1.2 mm
1
2,6424 RON - 6,9544 RON 6200 În stoc
12.8 mm
Alb
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
110.0 mm
1.3 mm
0,4771 RON - 1,0494 RON 6395 În stoc
7.8 mm
Alb
8.0 mm
Mâner profilat pentru degete
30.0 mm
1.0 mm
0,9488 RON - 1,7596 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Alb
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
80.0 mm
1.5 mm
2,2864 RON - 5,9768 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.2 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
120.0 mm
1.8 mm
1
1,3964 RON - 3,6308 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5 mm
Roșu
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
90.0 mm
1.6 mm
1
0,3189 RON - 0,8308 RON 184822 În stoc
10.8 mm
Alb
11.7 mm
Mâner profilat pentru degete
50.0 mm
1.2 mm
1,9714 RON - 1,9714 RON 157783 În stoc
12.2 mm
Alb
14.0 mm
Mâner profilat pentru degete
120.0 mm
1.8 mm
0,7215 RON - 1,7596 RON 20900 În stoc
10.5 mm
Alb
12.0 mm
Fără profil pentru degete
70.0 mm
1.5 mm
0,2834 RON - 0,613 RON 93200 În stoc
10.8 mm
Alb
11.6 mm
Mâner profilat pentru degete
40.0 mm
1.2 mm
2,3274 RON - 5,5579 RON 1400 În stoc
12.7 mm
Alb
Mâner profilat pentru degete
88.9 mm
2
1,2828 RON - 2,5555 RON 440 În stoc
9.5 mm
Alb
Mâner profilat pentru degete
60.0 mm
2
  • din 3
Buşoane de capăt pentru tuburi 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Alb

10069875

Interval de preț
0,62 RON - 0,3189 RON

Niveluri de stoc
238250 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Alb

10069844

Interval de preț
0,6689 RON - 0,2272 RON

Niveluri de stoc
260200 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 100.0 mm 12.5 mm LDPE Alb

10069929

Interval de preț
4,3849 RON - 1,684 RON

Niveluri de stoc
1272 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Roșu

10092903

Interval de preț
0,5697 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
15990 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 100.0 mm 12.5 mm PE Roșu

10093009

Interval de preț
2,6533 RON - 1,3239 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • d
    100.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Alb

10069912

Interval de preț
1,9271 RON - 0,9488 RON

Niveluri de stoc
157740 În stoc
Caracteristici
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Alb

10069899

Interval de preț
1,2582 RON - 0,5147 RON

Niveluri de stoc
186550 În stoc
Caracteristici
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Alb

10071373

Interval de preț
10,2222 RON - 3,8745 RON

Niveluri de stoc
12450 În stoc
Caracteristici
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Roșu

10092927

Interval de preț
0,6605 RON - 0,2573 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de capăt pentru tuburi 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Alb

10071366

Interval de preț
6,9544 RON - 2,6424 RON

Niveluri de stoc
6200 În stoc
Caracteristici
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 30.0 mm 7.8 mm LDPE - PIR Alb

10069981

Interval de preț
1,0494 RON - 0,4771 RON

Niveluri de stoc
6395 În stoc
Caracteristici
  • d
    30.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Alb

10093566

Interval de preț
0,8308 RON - 0,3189 RON

Niveluri de stoc
184822 În stoc
Caracteristici
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Alb

10093627

Interval de preț
1,9714 RON - 1,9714 RON

Niveluri de stoc
157783 În stoc
Caracteristici
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Alb

10069905

Interval de preț
1,7596 RON - 0,7215 RON

Niveluri de stoc
20900 În stoc
Caracteristici
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Alb

10093559

Interval de preț
0,613 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
93200 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 3.500 in 12.7 mm LDPE - PIR Alb

10085790

Interval de preț
5,5579 RON - 2,3274 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • d
    88.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete
Buşoane de capăt pentru tuburi 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Alb

10085585

Interval de preț
2,5555 RON - 1,2828 RON

Niveluri de stoc
440 În stoc
Caracteristici
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material
    LDPE - PIR
  • Tip sistem de prindere
    Mâner profilat pentru degete