Bușoanele pentru tablă sunt utilizate la astuparea sau obturarea orificiilor în timpul transportului sau în cazul produselor finisate, pentru un aspect ordonat. Bușonul din nailon (PA 66) protejează manipulatorul în cazul găurilor fabricate asociate cu cioburile periculoase. Bușoanele mai pot fi utilizate pentru protejarea filetelor interioare împotriva deteriorării din timpul transportului.
Disponibile în trei culori, fie pentru a fi identificate după culoare, fie pentru a se asorta estetic cu produsul finisat.
Bușoanele pentru tablă pot fi ușor împinse în cadrul aplicației, fără a necesita fixare, putând fi ușor scoase.
Material: Nailon 6/6, PA66, Nailon Culoare: Natural, Negru, Gri, Alb, Bej Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR2041
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | D | Culoare | d | H | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6215 RON - 0,8625 RON | 3000 În stoc |
1.205 in
30.6 mm
|
Gri
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,4641 RON - 0,7365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.976 in
24.8 mm
|
Negru
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,5161 RON - 0,7173 RON | 1050 În stoc |
1.079 in
27.4 mm
|
Negru
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,6215 RON - 0,8625 RON | 33750 În stoc |
1.205 in
30.6 mm
|
Alb
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,438 RON - 0,6955 RON | 250 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Gri
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,6215 RON - 0,8625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.205 in
30.6 mm
|
Negru
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,4175 RON - 0,5832 RON | 16500 În stoc |
0.898 in
22.8 mm
|
Alb
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,6009 RON - 0,8311 RON | 12500 În stoc |
1.15 in
29.2 mm
|
Gri
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,5161 RON - 0,7173 RON | 9500 În stoc |
1.079 in
27.4 mm
|
Gri
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,3244 RON - 0,4531 RON | 2500 În stoc |
0.736 in
18.7 mm
|
Negru
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 0,5161 RON - 0,7173 RON | 3250 În stoc |
1.079 in
27.4 mm
|
Alb
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,3519 RON - 0,4887 RON | 34000 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
Gri
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,438 RON - 0,6955 RON | 25680 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Negru
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,4175 RON - 0,5832 RON | 68500 În stoc |
0.898 in
22.8 mm
|
Negru
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 0,3519 RON - 0,4887 RON | 48050 În stoc |
0.803 in
20.4 mm
|
Negru
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
| 0,4641 RON - 0,7365 RON | 8500 În stoc |
0.976 in
24.8 mm
|
Alb
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,438 RON - 0,6955 RON | 15925 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Alb
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,6009 RON - 0,8311 RON | 400 În stoc |
1.15 in
29.2 mm
|
Alb
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,6009 RON - 0,8311 RON | 2750 În stoc |
1.15 in
29.2 mm
|
Negru
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
| 0,4641 RON - 0,7365 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.976 in
24.8 mm
|
Gri
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4 - Aplicații intense
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina