Meniu Caută

Buşoane obturatoare convexe

În stoc

Aceste bușoane obturatoare convexe sunt potrivite pentru etanșarea cavităților panourilor din tablă. Acestea sunt concepute pentru a etanșa golurile din echipamente sau mașini, în sectorul tablei, ca protecție împotriva muchiilor ascuțite. Ele acționează, de asemenea, ca o barieră sigură care împiedică pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.

Forma bombată oferă un finisaj frumos și curat și ajută la devierea impacturilor, reducând șansa de deteriorare a bușonului sau a echipamentului în care este introdus. Sunt rezistente la coroziune și asigură izolarea electrică.

Simplu de instalat, sunt făcute să se potrivească strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o potrivire bună și sigură. Vă sunt oferite într-o gamă mare, pentru a se potrivi cu multe diametre de găuri și grosimi de panouri, și pot fi utilizate în industrii, printre care producție, construcții și electronice.

  • Oferă rezistență la coroziune și izolație electrică.
  • Ele acționează ca o barieră, împiedicând pătrunderea prafului, murdăriei, umezelii și a altor contaminanți.
  • Se potrivesc strâns în deschiderea pe care o etanșează, asigurând o fixare sigură.
Material: Nailon 6, PA, Nailon 6/6, Nailon, HDPE, Co-poliester Culoare: Negru, Alb, Gri, Natural, Transparent Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, Cod Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
161 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate HD D Culoare Material H Tip Cumpără
990 În stoc
Alb
PA
3,9396 RON - 9,6617 RON 400 În stoc
50.8 mm
55.1 mm
Alb
Nailon
14.3 mm
23290 În stoc
Negru
PA
1,5503 RON - 3,8154 RON 300 În stoc
22.2 mm
25.8 mm
Alb
Nailon
14.3 mm
900 În stoc
Alb
PA
3800 În stoc
Negru
PA
1,506 RON - 1,506 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
55.1 mm
Negru
Nailon
11.9 mm
0,8433 RON - 0,8433 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
34.9 mm
Negru
Nailon
11.5 mm
40 În stoc
Alb
PA
2,3325 RON - 5,7448 RON 2700 În stoc
38.1 mm
42.4 mm
Negru
Nailon
14.3 mm
0,5654 RON - 0,9008 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Alb
PA
8.0 mm
1
1900 În stoc
Negru
PA
6700 În stoc
Negru
PA
0,5873 RON - 0,5873 RON 1796 În stoc
11.1 mm
13.5 mm
Negru
Nailon
10.3 mm
2,1191 RON - 5,1935 RON 140 În stoc
34.9 mm
38.1 mm
Negru
Nailon
14.3 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Negru
PA
1,5503 RON - 3,8154 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
30.9 mm
Negru
Nailon
14.3 mm
0,5723 RON - 0,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Alb
PA
8.0 mm
1
0,6092 RON - 0,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
Alb
PA
8.7 mm
1
0,7872 RON - 1,4375 RON 3 În stoc
17.5 mm
Alb
PA
10.3 mm
1
  • din 9
Buşon de obturare 30.1 mm 33.3 mm 6.4 mm PA Alb

10261873


Niveluri de stoc
990 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material
    PA
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşon de obturare 55.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Alb

10261910

Interval de preț
9,6617 RON - 3,9396 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    55.1 mm
  • d1
    50.8 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    50.8 mm
  • Culoare
    Alb
Buşon de obturare 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm PA Negru

10261828


Niveluri de stoc
23290 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PA
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşon de obturare 25.8 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Alb

10261866

Interval de preț
3,8154 RON - 1,5503 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.8 mm
  • d1
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    22.2 mm
  • Culoare
    Alb
Buşon de obturare 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Alb

10261903


Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material
    PA
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Buşon de obturare 32.0 mm 35.3 mm 2.5 mm PA Negru

10261835


Niveluri de stoc
3800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PA
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşon de obturare 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Alb

10261842


Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material
    PA
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3926909790
Buşon de obturare 42.4 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Negru

10261774

Interval de preț
5,7448 RON - 2,3325 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • D
    42.4 mm
  • d1
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    38.1 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Negru

10261811


Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PA
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşon de obturare 16.0 mm 18.5 mm 2.5 mm PA Negru

10261804


Niveluri de stoc
6700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PA
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2
  • Cod Vamal
    3923509000
Buşon de obturare 13.5 mm 10.3 mm 3.2 mm Nailon Negru

10112205

Interval de preț
0,5873 RON - 0,5873 RON

Niveluri de stoc
1796 În stoc
Caracteristici
  • D
    13.5 mm
  • d1
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    11.1 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 38.1 mm 14.3 mm 6.4 mm Nailon Negru

10261767

Interval de preț
5,1935 RON - 2,1191 RON

Niveluri de stoc
140 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.1 mm
  • d1
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • HD
    34.9 mm
  • Culoare
    Negru
Buşon de obturare 20.0 mm 10.3 mm 3.2 mm PA Alb

10355558

Interval de preț
1,4375 RON - 0,7872 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • d1
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • HD
    17.5 mm
  • Culoare
    Alb
  • Material
    PA