Meniu Caută

Bușoane de protecție cu laturi paralele PCR

În stoc

O serie populară de bușoane de protecție cu laturi paralele care oferă o gamă largă de protecție în timpul stocării și transportului. Funcția sa principală este de a preveni pătrunderea și contaminarea părții interne a unui component cu daune, coroziune, murdărie și umiditate. Ștefa fixare prin împingere poate fi îndepărtată cu ușurință cu flanșa sa, care oferă o prindere eficientă.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRSTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
193 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Thread Sizes (All) Dimensiuni nominale conductă compatibilă (Toate) Cumpără
3,1733 RON - 3,5259 RON Solicitați termenul de livrare aici
200.0 mm
208.0 mm
14.0 mm
0,1069 RON - 0,1188 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
1/2" GAS
0,1091 RON - 0,1212 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.5 mm
23.0 mm
10.5 mm
0,1308 RON - 0,2035 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
28.0 mm
11.5 mm
0,6047 RON - 0,9407 RON Solicitați termenul de livrare aici
71.5 mm
74.5 mm
10.5 mm
0,6956 RON - 1,0821 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
84.0 mm
9.5 mm
DN80
0,8655 RON - 1,3463 RON Solicitați termenul de livrare aici
86.0 mm
90.0 mm
9.5 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,3314 RON - 0,5156 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.0 mm
59.0 mm
11.0 mm
0,3716 RON - 0,5781 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
0,5169 RON - 0,8042 RON Solicitați termenul de livrare aici
67.0 mm
73.0 mm
10.0 mm
0,5696 RON - 0,8861 RON Solicitați termenul de livrare aici
70.0 mm
74.0 mm
11.0 mm
0,9971 RON - 1,5511 RON Solicitați termenul de livrare aici
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,0645 RON - 0,1003 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,2708 RON - 0,4213 RON Solicitați termenul de livrare aici
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
0,2351 RON - 0,3657 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,0685 RON - 0,1066 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
11.0 mm
7.0 mm
0,0743 RON - 0,0826 RON 6000 În stoc
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
0,0839 RON - 0,1305 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
0,0966 RON - 0,1074 RON 4000 În stoc
16.5 mm
19.5 mm
  • din 10
Bușoane de protecție paralele 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20745172

Interval de preț
0,0826 RON - 0,0743 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
Bușoane de protecție paralele 16.5 mm LDPE - PCR Verde

20745301

Interval de preț
0,1074 RON - 0,0966 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%