Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 150.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20745943

Numărul piesei producătorului:

20745943

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 999 2,3736 RON
1000 + 2,1363 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

474,72 RON

200 x 2,3736 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 150.0 mm
D 154.0 mm
h 14.5 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne