Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 72.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20744786

Numărul piesei producătorului:

20744786

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
130 - 1299 0,968 RON
1300 - 6499 0,6914 RON
6500 + 0,6223 RON
Ambalaj standard: 1300

Comandă în multiplu de 130

Preț total:

125,84 RON

130 x 0,968 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 72.0 mm
D 79.0 mm
h 12.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne