Meniu Caută

Bușoane de protecție paralele 59.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20744694

Numărul piesei producătorului:

20744694

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
160 - 1599 0,5781 RON
1600 - 7999 0,4129 RON
8000 + 0,3716 RON
Ambalaj standard: 1600

Comandă în multiplu de 160

Preț total:

92,50 RON

160 x 0,5781 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 59.0 mm
D 65.0 mm
h 11.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne