Meniu Caută

Bușoane de mascare, fără flanșă

În stoc

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
69 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate FH Culoare D Material d1 Tip Cumpără
2,3822 RON - 2,8888 RON 9150 În stoc
19.5 mm
Roșu
16.0 mm
Silicon
8.0 mm
4,5454 RON - 4,5454 RON 800 În stoc
25.4 mm
Natural
14.0 mm
Silicon
12.0 mm
7,6943 RON - 7,6943 RON 800 În stoc
25.4 mm
Natural
24.0 mm
Silicon
20.0 mm
7,7353 RON - 9,4468 RON 100 În stoc
25.4 mm
Natural
28.6 mm
Silicon
25.4 mm
0,5819 RON - 1,8154 RON 54800 În stoc
25.0 mm
Negru
12.0 mm
PVC
10.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
4,9287 RON - 5,9419 RON 40 În stoc
25.4 mm
Negru
27.8 mm
EPDM
22.0 mm
1
11,8016 RON - 14,1564 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Negru
50.8 mm
EPDM
45.1 mm
1
3,1215 RON - 3,8471 RON 1000 În stoc
25.0 mm
Natural
12.0 mm
Silicon
10.0 mm
6,6401 RON - 6,6401 RON 1240 În stoc
25.4 mm
Natural
20.0 mm
Silicon
18.0 mm
0,5448 RON - 2,0808 RON 7600 În stoc
25.0 mm
Negru
14.0 mm
PVC
12.0 mm
2 - Colț cu 3 direcții
1,9852 RON - 2,4506 RON 19200 În stoc
25.4 mm
Galben
8.0 mm
Silicon
6.0 mm
0,9953 RON - 3,3097 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
Negru
16.0 mm
TPE/TPV
14.0 mm
1
0,5393 RON - 1,7875 RON 155548 În stoc
25.0 mm
Negru
8.0 mm
TPE/TPV
6.0 mm
1
9,4468 RON - 9,4468 RON 300 În stoc
25.4 mm
Natural
28.0 mm
Silicon
26.0 mm
6,0103 RON - 7,3383 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Albastru
22.0 mm
Silicon
20.0 mm
1,7524 RON - 1,7524 RON 17956 În stoc
25.4 mm
Roz
6.0 mm
Silicon
4.0 mm
4,8877 RON - 5,9008 RON 1100 În stoc
25.4 mm
Natural
22.0 mm
Silicon
16.3 mm
1
14,9095 RON - 18,0037 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
45.1 mm
Silicon
39.3 mm
1
0,4285 RON - 1,4244 RON 169071 În stoc
25.0 mm
Negru
6.0 mm
TPE/TPV
4.0 mm
1
6,6401 RON - 6,6401 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Verde
20.0 mm
Silicon
18.0 mm
  • din 4
Buşoane de mascare, fără flanșă 19.5 mm Silicon Roșu

10240830

Interval de preț
2,8888 RON - 2,3822 RON

Niveluri de stoc
9150 În stoc
Caracteristici
  • FH
    19.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roșu
Buşoane de mascare, fără flanșă 12.0 mm 14.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10377444

Interval de preț
4,5454 RON - 4,5454 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 20.0 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248805

Interval de preț
7,6943 RON - 7,6943 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.4 mm 28.6 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248843

Interval de preț
9,4468 RON - 7,7353 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    25.4 mm
  • D
    28.6 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.0 mm PVC Negru

10078068

Interval de preț
1,8154 RON - 0,5819 RON

Niveluri de stoc
54800 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 22.0 mm 27.8 mm 25.4 mm EPDM Negru

10386774

Interval de preț
5,9419 RON - 4,9287 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • D
    27.8 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 10.0 mm 12.0 mm 25.0 mm Silicon Natural

10377437

Interval de preț
3,8471 RON - 3,1215 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 18.0 mm 20.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248799

Interval de preț
6,6401 RON - 6,6401 RON

Niveluri de stoc
1240 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • D
    20.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.0 mm PVC Negru

10078174

Interval de preț
2,0808 RON - 0,5448 RON

Niveluri de stoc
7600 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 6.0 mm 8.0 mm 25.4 mm Silicon Galben

10288375

Interval de preț
2,4506 RON - 1,9852 RON

Niveluri de stoc
19200 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Galben
Buşoane de mascare, fără flanșă 6.0 mm 8.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092293

Interval de preț
1,7875 RON - 0,5393 RON

Niveluri de stoc
155548 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • D
    8.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru
Buşoane de mascare, fără flanșă 26.0 mm 28.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10248836

Interval de preț
9,4468 RON - 9,4468 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    26.0 mm
  • D
    28.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 4.0 mm 6.0 mm 25.4 mm Silicon Roz

10288368

Interval de preț
1,7524 RON - 1,7524 RON

Niveluri de stoc
17956 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roz
Buşoane de mascare, fără flanșă 16.3 mm 22.0 mm 25.4 mm Silicon Natural

10386682

Interval de preț
5,9008 RON - 4,8877 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.4 mm
  • d1
    16.3 mm
  • D
    22.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Natural
Buşoane de mascare, fără flanșă 25.0 mm TPE/TPV Negru

10092286

Interval de preț
1,4244 RON - 0,4285 RON

Niveluri de stoc
169071 În stoc
Caracteristici
  • FH
    25.0 mm
  • d1
    4.0 mm
  • D
    6.0 mm
  • Material
    TPE/TPV
  • Culoare
    Negru