Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
0,7119 RON - 0,8776 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.1 mm
Albastru
Silicon
31.8 mm
4.0 mm
1,7375 RON - 1,8084 RON 341500 În stoc
10.8 mm
Roșu
Silicon
8.8 mm
12.4 mm
0,3148 RON - 0,3833 RON 200 În stoc
2.8 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
0,768 RON - 0,768 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
2.3 mm
0,8912 RON - 1,072 RON 78 În stoc
4.9 mm
Negru
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
2,9786 RON - 2,9786 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Negru
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
2,4078 RON - 2,5738 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
Natural
Silicon
58.8 mm
15.5 mm
1
12,3355 RON - 14,3619 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.6 mm
Gri
Silicon
38.1 mm
35.1 mm
1
0,8077 RON - 0,8077 RON 500 În stoc
1.6 mm
Gri
Silicon
15.9 mm
4.0 mm
1
2,9572 RON - 3,0849 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.6 mm
Alb
Silicon
14.0 mm
17.4 mm
1,6018 RON - 3,6587 RON Solicitați termenul de livrare aici
Albastru
Silicon
9.5 mm
12.5 mm
0,2893 RON - 0,3014 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
Roz
Silicon
5.8 mm
4.0 mm
1,0323 RON - 1,0323 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
2,6736 RON - 2,78 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.8 mm
Verde
Silicon
11.0 mm
16.6 mm
1,0076 RON - 1,2048 RON 230 În stoc
3.7 mm
Natural
Silicon
50.8 mm
7.0 mm
1
2,6424 RON - 6,9125 RON 575 În stoc
Negru
Silicon
19.1 mm
19.1 mm
1,2321 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Albastru
Silicon
50.8 mm
9.8 mm
1
2,9572 RON - 3,4774 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
28.6 mm
18.5 mm
1
3,4364 RON - 3,8882 RON 50 În stoc
10.4 mm
Galben
Silicon
49.8 mm
19.6 mm
1
7,9681 RON - 9,9533 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
Negru
Silicon
16.0 mm
22.2 mm
5
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 12.4 mm 8.8 mm Roșu Silicon

10240960

Interval de preț
1,8084 RON - 1,7375 RON

Niveluri de stoc
341500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roșu
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 5.0 mm 15.9 mm Negru EPDM

10377734

Interval de preț
0,3833 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 8.9 mm 22.4 mm Negru EPDM

10250068

Interval de preț
1,072 RON - 0,8912 RON

Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 4.0 mm 15.9 mm Gri Silicon

10192290

Interval de preț
0,8077 RON - 0,8077 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 7.0 mm 50.8 mm Natural Silicon

10192306

Interval de preț
1,2048 RON - 1,0076 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 19.1 mm 19.1 mm Negru Silicon

10240793

Interval de preț
6,9125 RON - 2,6424 RON

Niveluri de stoc
575 În stoc
Caracteristici
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 19.6 mm 49.8 mm Galben Silicon

10192368

Interval de preț
3,8882 RON - 3,4364 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tip
    1
  • Material
    Silicon