Meniu Caută

Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu

În stoc

Dopurile de mascare sunt utilizate pentru mascarea găurilor filetate și nefiletate, oferind rezistență la substanțe chimice. Fila de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, asigurând o potrivire sigură care previne scurgerile sau infiltrațiile. Materialul reutilizabil permite utilizări multiple, reducând nevoia de înlocuiri frecvente și contribuind la minimizarea deșeurilor. Rezistă la temperaturi de până la 250 C.Utilizate pentru mascarea orificiilor filetate și nefiletate.Clapeta de tragere simplifică instalarea și demontarea, permițând introducerea fără probleme și o fixare sigură.Utilizate la vopsirea electrostatică, etanșarea, asamblarea auto și producția de electronice. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic Culoare: Negru, Transparent, Natural, Roșu, Gri, Alb, Mov, Verde, Roz, Portocaliu, Galben, Albastru Cod Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Image
Type 5
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
124 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 Culoare Material h1 D Tip Cumpără
3,2447 RON - 3,2447 RON 95 În stoc
9.5 mm
Negru
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,7584 RON - 0,7735 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
1.7 mm
0,6638 RON - 0,6914 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.2 mm
Mov
Silicon
7.5 mm
8.4 mm
2,9572 RON - 3,4774 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
Natural
Silicon
28.6 mm
18.5 mm
1
0,7475 RON - 0,9187 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.8 mm
Verde
Silicon
25.4 mm
5.0 mm
0,8091 RON - 0,8091 RON 100 În stoc
1.6 mm
Albastru
Silicon
15.9 mm
3.9 mm
1,046 RON - 1,2664 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.9 mm
Galben
Silicon
31.8 mm
7.9 mm
3,5885 RON - 3,7374 RON 9 În stoc
18.4 mm
Galben
Silicon
13.0 mm
22.2 mm
0,8803 RON - 0,8803 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
Albastru
Silicon
14.2 mm
3.6 mm
2,6736 RON - 2,78 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.8 mm
Verde
Silicon
11.0 mm
16.6 mm
0,2893 RON - 0,3014 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
Roz
Silicon
5.8 mm
4.0 mm
0,2726 RON - 0,3029 RON 1000 În stoc
Negru
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2 - Colț cu 3 direcții
2,0637 RON - 2,1488 RON 50 În stoc
10.3 mm
Mov
Silicon
11.6 mm
13.0 mm
1,2269 RON - 1,2765 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.7 mm
Roșu
Silicon
7.9 mm
9.5 mm
5,5996 RON - 12,7778 RON 212 În stoc
Roșu
Silicon
25.4 mm
25.4 mm
1,725 RON - 1,9852 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Verde
Silicon
50.8 mm
12.6 mm
1
0,2012 RON - 0,2477 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.1 mm
Roz
Silicon
7.0 mm
10.4 mm
5,5246 RON - 5,7586 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
Gri
Silicon
16.0 mm
24.1 mm
0,5149 RON - 0,5361 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
Transparent
Silicon
7.5 mm
6.3 mm
1,0323 RON - 1,0323 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
Negru
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
  • din 7
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 16.3 mm 25.4 mm Negru EPDM

10250136

Interval de preț
3,2447 RON - 3,2447 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tip
    3
  • Material
    EPDM
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.9 mm 15.9 mm Albastru Silicon

10288535

Interval de preț
0,8091 RON - 0,8091 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Albastru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 22.2 mm 13.0 mm Galben Silicon

10240984

Interval de preț
3,7374 RON - 3,5885 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Galben
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 3.2 mm 6.0 mm Negru EPDM

10192436

Interval de preț
0,3029 RON - 0,2726 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tip
    2 - Colț cu 3 direcții
  • Material
    EPDM
  • Culoare
    Negru
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 13.0 mm 11.6 mm Mov Silicon

10240588

Interval de preț
2,1488 RON - 2,0637 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Mov
Bușoane de mascare cu tragere prin orificiu 25.4 mm 25.4 mm Roșu Silicon

10240809

Interval de preț
12,7778 RON - 5,5996 RON

Niveluri de stoc
212 În stoc
Caracteristici
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Material
    Silicon
  • Culoare
    Roșu
  • Cod Vamal
    3926909790