Meniu Caută

Bușoane de capăt pentru tuburi

În stoc

Bușoanele de capăt pentru tuburi sunt componente esențiale utilizate pentru a etanșa capetele tuburilor și țevilor într-o gamă largă de industrii. Sunt proiectate pentru a oferi o închidere sigură și fiabilă, care ajută la prevenirea scurgerilor, contaminării și deteriorării tubului sau conductei. Au durabilitate excepțională, versatilitate și ușurință de instalare, oferind numeroase beneficii, și pot fi utilizate în diverse aplicații în industrii precum construcții, instalații sanitare și producție.

Foarte versatile în ceea ce privește materialele și dimensiunile, aceste bușoane sunt de obicei fabricate din materiale de înaltă calitate precum cauciucul și plasticul, asigurând o rezistență excelentă și rezistență la uzură.

Disponibile în diferite dimensiuni și modele pentru a se potrivi diferitelor dimensiuni ale tubului sau conductei, oferind o etanșare precisă și sigură.

  • Oferă o închidere sigură și fiabilă care previne scurgerile, contaminarea și deteriorarea tubului sau conductei.
  • Folosite în construcții, instalații sanitare și industria de producție.
  • Oferă o etanșare precisă și sigură.
Material: LDPE, PVC, PE Culoare: Natural, Negru, Alb Cod Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
87 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D h Culoare Material Tip sistem de prindere d Cumpără
0,6311 RON - 0,8187 RON 9000 În stoc
11.0 mm
8.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
8.0 mm
0,4993 RON - 1,0738 RON 1180 În stoc
1.62 mm
6.4 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
41.1 mm
0,9077 RON - 1,1773 RON 5500 În stoc
17.0 mm
10.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
14.0 mm
0,9748 RON - 1,2636 RON 4447 În stoc
22.0 mm
12.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
18.0 mm
0,4333 RON - 0,9317 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.37 mm
6.4 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
34.8 mm
1,1692 RON - 2,2622 RON 2000 În stoc
7.0 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
60.0 mm
1,4101 RON - 2,751 RON 900 În stoc
8.0 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
71.5 mm
2,2042 RON - 3,5733 RON 1347 În stoc
27.0 mm
20.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
22.0 mm
0,816 RON - 1,6338 RON 3500 În stoc
7.8 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
40.0 mm
4,3401 RON - 6,8318 RON 760 În stoc
32.0 mm
20.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
26.0 mm
7,2151 RON - 17,1767 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
203.2 mm
2,0125 RON - 4,0777 RON 750 În stoc
9.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
83.8 mm
1,1295 RON - 3,1421 RON 800 În stoc
11.4 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
63.5 mm
5,5038 RON - 10,4317 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.2 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
150.0 mm
1,9441 RON - 3,8822 RON 400 În stoc
10.2 mm
Alb
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
80.0 mm
11,3771 RON - 27,7105 RON 9 În stoc
45.0 mm
25.0 mm
Negru
PVC
Fără profil pentru degete
40.0 mm
0,7927 RON - 1,0255 RON 7500 În stoc
15.0 mm
10.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
12.0 mm
0,6435 RON - 0,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
8.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
10.0 mm
0,9241 RON - 1,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
10.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
15.0 mm
0,9515 RON - 1,2335 RON 4902 În stoc
19.0 mm
12.0 mm
Negru
LDPE - PIR
Fără profil pentru degete
16.0 mm
  • din 5
Buşoane de capăt pentru tuburi 8.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Negru

10060100

Interval de preț
0,8187 RON - 0,6311 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • d
    8.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 41.1 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Alb

10084649

Interval de preț
1,0738 RON - 0,4993 RON

Niveluri de stoc
1180 În stoc
Caracteristici
  • d
    41.1 mm
  • D
    1.62 mm
  • h
    6.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Alb
Buşoane de capăt pentru tuburi 14.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Negru

10060148

Interval de preț
1,1773 RON - 0,9077 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • d
    14.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 18.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Negru

10060186

Interval de preț
1,2636 RON - 0,9748 RON

Niveluri de stoc
4447 În stoc
Caracteristici
  • d
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 60.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Alb

10085899

Interval de preț
2,2622 RON - 1,1692 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • d
    60.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Alb
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
Buşoane de capăt pentru tuburi 71.5 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Alb

10085905

Interval de preț
2,751 RON - 1,4101 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • d
    71.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Alb
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
Buşoane de capăt pentru tuburi 22.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10060193

Interval de preț
3,5733 RON - 2,2042 RON

Niveluri de stoc
1347 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 40.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Alb

10085875

Interval de preț
1,6338 RON - 0,816 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • h
    7.8 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Alb
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
Buşoane de capăt pentru tuburi 26.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10179857

Interval de preț
6,8318 RON - 4,3401 RON

Niveluri de stoc
760 În stoc
Caracteristici
  • d
    26.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 83.8 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Alb

10086490

Interval de preț
4,0777 RON - 2,0125 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • d
    83.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Alb
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
Buşoane de capăt pentru tuburi 63.5 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Alb

10090039

Interval de preț
3,1421 RON - 1,1295 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d
    63.5 mm
  • h
    11.4 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Alb
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
Buşoane de capăt pentru tuburi 80.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Alb

10085912

Interval de preț
3,8822 RON - 1,9441 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • d
    80.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Alb
  • Tip sistem de prindere
    Fără profil pentru degete
Buşoane de capăt pentru tuburi 40.0 mm Fără profil pentru degete PVC Negru

10179871

Interval de preț
27,7105 RON - 11,3771 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material
    PVC
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 12.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Negru

10060124

Interval de preț
1,0255 RON - 0,7927 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.0 mm
  • D
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru
Buşoane de capăt pentru tuburi 16.0 mm Fără profil pentru degete LDPE - PIR Negru

10060162

Interval de preț
1,2335 RON - 0,9515 RON

Niveluri de stoc
4902 În stoc
Caracteristici
  • d
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Material
    LDPE - PIR
  • Culoare
    Negru