Meniu Caută

Bușoane cu ureche de tragere laterală

În stoc

Bușoanele cu ureche de tragere laterală sunt un tip de bușoane care dispun de o clemă de tragere laterală integrată, fiind proiectate pentru îndepărtarea ușoară în locații incomode. Sunt proiectate pentru a proteja orificiile filetate sau nefiletate în timpul producției, depozitării și transportului. Oferă protecție împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, acidului și coroziunii.

The side pull tab is designed for quick and easy removal, and provides additional help when removing the part from a tightly fitted application. It can withstand temperatures from -40F to 275F (-40C to 135C).

Folosite în diverse aplicații, inclusiv utilaje, electronice, auto și sisteme HVAC.

  • Protejează împotriva prafului, murdăriei, deteriorării, umidității, substanțelor acide și coroziunii.
  • Rezistă la temperaturi de la -40 F la 275 F (de la -40 C to 135 C).
  • Designul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare.
Material: LDPE, TPE, Cauciuc termoplastic Culoare: Galben, Natural, Alb, Albastru Cod Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
78 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d2 d1 Culoare Material D Cumpără
0,5708 RON - 1,2568 RON 1000 În stoc
15.5 mm
13.5 mm
Natural
TPE
19.5 mm
0,5353 RON - 1,1786 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.3 mm
12.5 mm
Natural
TPE
18.5 mm
0,3176 RON - 0,6996 RON 1000 În stoc
7.0 mm
5.0 mm
Natural
TPE
11.0 mm
0,4093 RON - 0,8993 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
8.0 mm
Natural
TPE
14.0 mm
0,434 RON - 0,9565 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
9.5 mm
Natural
TPE
15.5 mm
0,868 RON - 1,9132 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.9 mm
25.6 mm
Natural
TPE
32.0 mm
0,7324 RON - 1,6199 RON 2765 În stoc
19.5 mm
17.5 mm
Natural
TPE
23.5 mm
0,6968 RON - 1,5361 RON 15994 În stoc
18.0 mm
15.5 mm
Natural
TPE
22.0 mm
0,7708 RON - 2,0109 RON 950 În stoc
49.5 mm
45.2 mm
Albastru
LDPE
53.9 mm
0,2998 RON - 0,7904 RON 800 În stoc
16.1 mm
14.0 mm
Albastru
LDPE
19.8 mm
0,6941 RON - 1,8154 RON 629 În stoc
40.6 mm
39.6 mm
Albastru
LDPE
47.6 mm
0,3148 RON - 0,9412 RON 1560 În stoc
19.9 mm
17.5 mm
Albastru
LDPE
23.9 mm
0,256 RON - 0,6674 RON 18000 În stoc
10.1 mm
8.4 mm
Albastru
LDPE
14.3 mm
0,7625 RON - 1,6757 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
19.0 mm
Natural
TPE
25.5 mm
0,6229 RON - 1,6199 RON 21180 În stoc
32.4 mm
29.6 mm
Albastru
LDPE
35.7 mm
0,8269 RON - 1,8154 RON 7000 În stoc
23.5 mm
21.0 mm
Natural
TPE
27.5 mm
0,8981 RON - 1,9829 RON 40600 În stoc
31.5 mm
29.0 mm
Natural
TPE
35.5 mm
1,302 RON - 3,3934 RON 200 În stoc
57.4 mm
56.7 mm
Albastru
LDPE
63.5 mm
0,5421 RON - 1,4104 RON 1581 În stoc
29.1 mm
25.3 mm
Albastru
LDPE
33.3 mm
0,2929 RON - 0,7638 RON 13294 În stoc
15.8 mm
13.5 mm
Albastru
LDPE
19.1 mm
  • din 4
Buşoane cu ureche de tragere laterală 15.5 mm 13.5 mm TPE Natural

10275986

Interval de preț
1,2568 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 7.0 mm 5.0 mm TPE Natural

10275900

Interval de preț
0,6996 RON - 0,3176 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 19.5 mm 17.5 mm TPE Natural

10276020

Interval de preț
1,6199 RON - 0,7324 RON

Niveluri de stoc
2765 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 18.0 mm 15.5 mm TPE Natural

10276013

Interval de preț
1,5361 RON - 0,6968 RON

Niveluri de stoc
15994 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 49.5 mm 45.2 mm LDPE Albastru

10162828

Interval de preț
2,0109 RON - 0,7708 RON

Niveluri de stoc
950 În stoc
Caracteristici
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 16.1 mm 14.0 mm LDPE Albastru

10162699

Interval de preț
0,7904 RON - 0,2998 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 40.6 mm 39.6 mm LDPE Albastru

10162798

Interval de preț
1,8154 RON - 0,6941 RON

Niveluri de stoc
629 În stoc
Caracteristici
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 19.9 mm 17.5 mm LDPE Albastru

10162705

Interval de preț
0,9412 RON - 0,3148 RON

Niveluri de stoc
1560 În stoc
Caracteristici
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.9 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 10.1 mm 8.4 mm LDPE Albastru

10162873

Interval de preț
0,6674 RON - 0,256 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.1 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 32.4 mm 29.6 mm LDPE Albastru

10162774

Interval de preț
1,6199 RON - 0,6229 RON

Niveluri de stoc
21180 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 23.5 mm 21.0 mm TPE Natural

10276044

Interval de preț
1,8154 RON - 0,8269 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 31.5 mm 29.0 mm TPE Natural

10276075

Interval de preț
1,9829 RON - 0,8981 RON

Niveluri de stoc
40600 În stoc
Caracteristici
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Buşoane cu ureche de tragere laterală 57.4 mm 56.7 mm LDPE Albastru

10162859

Interval de preț
3,3934 RON - 1,302 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 29.1 mm 25.3 mm LDPE Albastru

10162750

Interval de preț
1,4104 RON - 0,5421 RON

Niveluri de stoc
1581 În stoc
Caracteristici
  • D
    33.3 mm
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    29.1 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE
Buşoane cu ureche de tragere laterală 15.8 mm 13.5 mm LDPE Albastru

10162682

Interval de preț
0,7638 RON - 0,2929 RON

Niveluri de stoc
13294 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.8 mm
  • Culoare
    Albastru
  • Material
    LDPE