Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | Culoare | d2 | Material | H | Clapetă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0541 RON - 1,0541 RON | 500 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Roz
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 5,449 RON - 5,449 RON | 150 În stoc |
0.756 in
19.2 mm
|
Albastru
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 1,684 RON - 2,04 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
Mov
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicon
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 5,2436 RON - 5,2436 RON | 100 În stoc |
0.752 in
19.1 mm
|
Natural
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 18,8662 RON - 18,8662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
Galben
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 21,2347 RON - 26,0539 RON | 20 În stoc |
1.469 in
37.3 mm
|
Roșu
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,4101 RON - 3,0164 RON | 250 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
Negru
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Fără clapetă
|
4 - Aplicații intense
|
||
| 3,231 RON - 3,9566 RON | 100 În stoc |
0.61 in
15.5 mm
|
Verde deschis
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicon
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 1,0939 RON - 1,0939 RON | 500 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicon
|
1.252 in
31.8 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,5881 RON - 1,5881 RON | 500 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
Portocaliu
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 4,915 RON - 4,915 RON | 100 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
Albastru deschis
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicon
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 4,4222 RON - 5,3531 RON | 100 În stoc |
0.72 in
18.3 mm
|
Albastru deschis
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 - Colț cu 3 direcții
|
||
| 1,0993 RON - 1,3431 RON | 300 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Roșu
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicon
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 12,404 RON - 15,2791 RON | 47 În stoc |
0.945 in
24.0 mm
|
Roz
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 22,9597 RON - 28,354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.248 in
31.7 mm
|
Natural
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 67,7978 RON - 82,1323 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.677 in
68.0 mm
|
Verde
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicon
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 1,1869 RON - 1,1869 RON | 3446 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Roșu
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicon
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 13,7594 RON - 13,7594 RON | 100 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
Verde
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 20,9746 RON - 20,9746 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.189 in
30.2 mm
|
Albastru
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
| 30,1201 RON - 30,1201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicon
|
1 in
25.4 mm
|
Fără clapetă
|
3
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina