Bucșe de detensionare - Presetupă de detensionare pentru cabluri de fibră optică

În stoc

Bucșele de detensionare se instalează fără efort, putând fi inserate fără ajutorul niciunei unelte, și oferă protecție pentru cabluri electrice și de fibră optică față de marginile neprelucrate ale orificiilor din panouri. Presetupele de detensionare pentru cabluri de fibră optică oferă protecție suplimentară pentru fibrele optice cu și fără înveliș, la trecerea printr-un orificiu

Aveți nevoie de o cotație?

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație sau trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro, iar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Informații SKU produse
Vizualizare rapidă Cod articol Interval de preț Disponibilitate Formă cablu compatibil Tip cablu Maximum Panel Thickness
EFA52-02-ASS
21,7639 RON - 46,475 RON 2250 În stoc
Rotund
2.0 mm Jacketed Fibre
Rotund Fibre Strain Relief Bushing - Tip cablu: 2.0 mm Jacketed Fibre

EFA52-02-ASS

Interval de preț
46,475 RON - 21,7639 RON

Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Black
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    Nailon
  • Tip cablu
    2.0 mm Jacketed Fibre
  • Diametru interior
    3.5 mm