Tento rad viazacích pások so suchým zipsom je ideálny pre rôzne aplikácie, kde je potrebné ich znovu použiť alebo keď sú zviazané káble krehkejšie a vyžadujú si zvýšenú starostlivosť. K dispozícii aj s plastovou sponou.
Cod Serie: SR2001
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material cârlig | Culoare | Lungime totală | Lățime totală | With Buckle? | With Screw Hole? | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,4403 RON - 45,4403 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE; PP
|
Negru
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Da
|
Nu
|
||
| 18,2473 RON - 18,2473 RON | 500 În stoc |
PE; PP
|
Negru
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Da
|
Nu
|
||
| 16,6833 RON - 16,6833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE; PP
|
Negru
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Da
|
Nu
|
||
| 3,7758 RON - 4,1953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Portocaliu
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 5,7301 RON - 6,3668 RON | 6750 În stoc |
LDPE
|
Negru
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 5,8099 RON - 6,4554 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Roșu
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 5,9376 RON - 6,5973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Albastru
|
12.992 in
330.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 6,0213 RON - 6,6727 RON | 380 În stoc |
Nailon
|
Negru
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 6,299 RON - 6,9989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 15,4107 RON - 17,123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Verde
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 5,8598 RON - 5,8598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE; PP
|
Negru
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 4,2453 RON - 4,717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 3,7149 RON - 4,1277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Verde
|
11 in
279.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 14,7965 RON - 14,7965 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE; PP
|
Negru
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Da
|
Nu
|
||
| 16,0638 RON - 17,8486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Albastru
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 15,4107 RON - 17,123 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Alb
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 14,4497 RON - 16,0552 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Verde
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 12,3779 RON - 13,7532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Galben
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Nu
|
||
| 5,9645 RON - 6,6272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Portocaliu
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nu
|
Da
|
||
| 2,8169 RON - 3,1299 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nu
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina