Montážne viazacie pásky sú páska a uchytenie v jednom, čím urýchľujú namontovanie. Sú k dispozícii na montáž zaskrutkovaním, zasunutím, zacvaknutím, s nitom alebo prilepením.
Cod Serie: SR1825
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Culoare | Rezistență la întindere minimă buclă | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4942 RON - 0,5599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Negru
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2519 RON - 0,3012 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,4099 RON - 0,4361 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Negru
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2464 RON - 0,2738 RON | 500 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Negru
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2792 RON - 0,3094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 1,3691 RON - 1,5197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,725 RON - 1,9304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4655 RON - 0,5175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 1,0583 RON - 1,176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Negru
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,0947 RON - 2,3274 RON | 400 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Negru
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4189 RON - 0,4668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 2,4466 RON - 2,546 RON | 100 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Negru
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,4581 RON - 0,4872 RON | 14000 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Negru
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 2,4096 RON - 2,4096 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Negru
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 0,2628 RON - 0,3135 RON | 481 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,3176 RON - 0,3737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Negru
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2642 RON - 0,3217 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,5077 RON - 0,5404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2409 RON - 0,2875 RON | 379000 În stoc |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,7899 RON - 0,972 RON | 161000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina