Meniu Caută

Brățări cabluri 9.0 mm 300.0 mm 88.0 mm Nailon 6/6 Negru

Brățările pentru cabluri cu dublă blocare oferă o fixare mai bună în cazul aplicațiilor care necesită o mai bunv rezistență la tracțiune. Tot din acest motiv, sunt și mai greu de instalat. Pentru rezultate optime, recomandăm utilizarea pistolului de prindere pentru cabluri cu numărul de articol 497659.
Numărul piesei Essentra:

10266922

Numărul piesei producătorului:

490004

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 4,1558 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

415,58 RON

100 x 4,1558 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Lungime totală 300.0 mm
Lățime totală 9.0 mm
Material complet Nailon 6/6
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne