Meniu Caută

Brățări cabluri 50.0 mm 200.0 mm 3.6 mm 40 lbs Nailon Natural

UV resistant cable ties offer durable, long-lasting bundling solutions for outdoor and high-UV component applications.
Numărul piesei Essentra:

20705572

Numărul piesei producătorului:

CTWRA012A

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 999 0,1954 RON
1000 - 1999 0,1873 RON
2000 + 0,178 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

19,54 RON

100 x 0,1954 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru maxim al mănunchiului de cabluri 50.0 mm
Lungime cablu 200.0 mm
Lățime cablu 3.6 mm
Rezistență la întindere minimă buclă 18.1 kg
Material Nailon
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Culoare Natural

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne