Naše sťahovacie pásky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316 sú samosvorné a dajú sa ľahko namontovať rukou. Sú odolné voči vysokým teplotám a poskytujú veľkú pevnosť a odolnosť. K dispozícii aj s povrchovou úpravou z PVC a s rebríkovou konštrukciou pre extra pevnosť uchopenia, aby sa zabránilo zošmyknutiu.
Cod Serie: SRMT
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al mănunchiului de cabluri | Lungime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,1467 RON - 7,4889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
| 7,6943 RON - 8,0776 RON | 5000 În stoc |
4.921 in
125.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
||
| 4,9835 RON - 5,7775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 5,0222 RON - 5,7969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
||
| 5,5038 RON - 5,5038 RON | 500 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 4,4068 RON - 4,8965 RON | 600 În stoc |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 3,1762 RON - 3,1762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 5,4084 RON - 5,9493 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 2,3815 RON - 2,6461 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 2,3137 RON - 2,6697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 4,301 RON - 4,7789 RON | 100 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 4,6883 RON - 5,2093 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 2,1266 RON - 2,5019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 3,9824 RON - 4,4249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 3,1298 RON - 3,4775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 2,1804 RON - 2,5652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 5,1486 RON - 5,7206 RON | 18 În stoc |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 7,4759 RON - 8,2588 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 5,3268 RON - 5,9187 RON | 2400 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
||
| 4,0429 RON - 4,4921 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina