20079383
79540E
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
10 - 99 | 51,3223 RON |
100 + | 23,2905 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 2.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.079 in |
Offset Distance | 20.0 mm |
Offset Distance | 0.787 in |
Overall Leaf Length | 65.0 mm |
Overall Leaf Length | 2.559 in |
Overall Width | 32.5 mm |
Overall Width | 1.28 in |
Colour | Natural |
Mounting Method | Screw On |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | Stainless Steel |
Removability | Removable |
Commodity Code | 8302100090 |
Latch Material | Stainless Steel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina