10550144
491866
DISCONTINUED PRODUCT
Acest produs nu mai este disponibil.
Vă rugăm să ne contactați la +40 317 112 790 pentru a discuta despre cerințele dvs.
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Offset Distance | 18.0 mm |
---|---|
Offset Distance | 0.709 in |
Overall Leaf Length | 60.0 mm |
Overall Leaf Length | 2.362 in |
Overall Length | 84.0 mm |
Overall Length | 3.307 in |
Overall Width | 18.0 mm |
Overall Width | 0.709 in |
Colour | Natural |
Finish | Zinc Plated |
Mounting Method | Screw |
Mounting Orientation | Right Handed |
Pin Material | Steel |
Removability | Removable |
Commodity Code | 8302100090 |
Latch Material | Steel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina