Meniu Caută

Balama cu arc 35.0 mm 30.0 mm Aluminiu Negru

Acest balama cu arc ajustabil este utilizată atunci când nu este necesar să se mențină ușile într-o poziție deschisă. Potrivit atât pentru uși cu deschidere orizontală, cât și pentru uși cu deschidere verticală. Oferă rezistență la mișcare și previne închiderea bruscă.
Numărul piesei Essentra:

10352878

Numărul piesei producătorului:

1501222

43 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 145,8805 RON
50 + 67,8396 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

145,88 RON

1 x 145,8805 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cuplu maxim 1.00 Nm
Lungime totală 35.0 mm
Lățime totală 30.0 mm
Tip de fixare Screw
Adâncime orificiu de montare Rotund
Formă orificiu de montare Rotund
Număr de orificii de montare 4
Tip Leaf Hinge
Finalizare Fără finisaj
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne