Pružinové pánty majú stredový čap s pružinou, zaisťujúcou, že pánt bude vždy odpružený do pôvodnej polohy. Ideálne na použitie na dverách a paneloch, ktoré vyžadujú bezpečnostný mechanizmus návratu do pôvodnej polohy pri otváraní alebo zatváraní. Sortiment ponúka výber materiálov a povrchových úprav, pruženie, otváracie a zatváracie sily.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosimea balamalei | Lungime totală | Număr de orificii | Metodă de montare | Deschis/Închis | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,722 RON - 146,6677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 54,5176 RON - 115,0702 RON | 16 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Sudură
|
Open
|
|||
| 106,3674 RON - 237,4662 RON | 29 În stoc |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 125,935 RON - 276,6315 RON | 48 În stoc |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 153,1749 RON - 304,9917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Sudură
|
Open
|
||
| 87,0885 RON - 171,6277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Open
|
||
| 154,8315 RON - 331,106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 104,9154 RON - 234,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 123,8536 RON - 275,4643 RON | 26 În stoc |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 80,4483 RON - 169,8123 RON | 100 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 98,9997 RON - 336,9712 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Open
|
||
| 169,3166 RON - 336,9712 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Open
|
||
| 373,7644 RON - 799,3465 RON | 36 În stoc |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 293,809 RON - 583,8692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Open
|
||
| 293,809 RON - 583,8692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Closed
|
||
| 76,3684 RON - 161,1541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 73,6576 RON - 155,4285 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 100,7931 RON - 336,9712 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Closed
|
||
| 169,3166 RON - 336,9712 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Closed
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina