Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.
Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel Cod Serie: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d3 | Dimensiunea capului | Material | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,0322 RON - 192,3649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 466,8367 RON - 622,4157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
115.0
|
64.0
|
||
| 111,2063 RON - 171,052 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 9,783 RON - 15,0737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Oțel
|
5.0
|
36.0
|
20.0
|
||
| 7,0877 RON - 10,881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Oțel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 189,3202 RON - 291,2925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 7,5868 RON - 11,6797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Oțel
|
6.0
|
43.0
|
24.0
|
||
| 222,0132 RON - 295,9844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
83.0
|
32.0
|
||
| 428,3537 RON - 571,155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Oţel inoxidabil 303
|
20.0
|
105.0
|
40.0
|
||
| 94,0861 RON - 144,7478 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Oţel inoxidabil 303
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 17,3697 RON - 26,7035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x24
|
Oțel
|
12.0
|
62.0
|
24.0
|
||
| 33,1922 RON - 51,061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Oțel
|
14.0
|
72.0
|
28.0
|
||
| 7,9362 RON - 12,1788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Oțel
|
8.0
|
58.0
|
32.0
|
||
| 20,4644 RON - 31,4951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Oțel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 8,7847 RON - 13,5264 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Oțel
|
8.0
|
42.0
|
16.0
|
||
| 33,3419 RON - 51,3106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Oțel
|
12.0
|
86.0
|
48.0
|
||
| 69,8783 RON - 107,5127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Oţel inoxidabil 303
|
10.0
|
52.0
|
20.0
|
||
| 631,0506 RON - 841,3842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Oțel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
| 503,6725 RON - 671,58 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M30
|
52.0
|
30x60
|
Oțel
|
30.0
|
160.0
|
60.0
|
||
| 631,0506 RON - 841,3842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M36
|
60.0
|
36x72
|
Oțel
|
35.0
|
188.0
|
72.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina