Meniu Caută

Îmbinare Clevis cu știft M6 6x24 24.0 Oțel

Această articulație clevis cu știft este realizată din oțel, care-i conferă durabilitatea și capacitatea de a face față sarcinilor grele. Inelul de prindere este un suport în formă de U cu găuri la ambele capete pentru prinderea altor componente. Știftul este o tijă cilindrică care alunecă prin găuri și o fixează. Ușor de instalat cu ajutorul unui filet standard.
Numărul piesei Essentra:

20192853

Numărul piesei producătorului:

20192853

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 11,6797 RON
50 - 99 9,3337 RON
100 - 199 8,7847 RON
200 - 499 8,186 RON
500 + 7,5868 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

11,68 RON

1 x 11,6797 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiunea capului 6x24
Mână filet Right Hand
Tip filet Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 43.0
l3 36.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
Greutate g 21.0
Finalizare Placat cu zinc
Material Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne