Meniu Caută

Arbore tubular călit 16.0 3800.0 0.4 Oțel

Arborii tubulari căliți cu diametrul 16Ø, proiectați spre utilizare cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Designul lor tubular îi face ideali de utilizat atunci când este necesară reducerea greutății, oferind o eficiență mai mare, un consum redus de energie și o manevrabilitate sporită. Fabricat din oțel carbon.
Numărul piesei Essentra:

20287887

Numărul piesei producătorului:

20287887

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 911,4794 RON
10 + 820,3364 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

911,48 RON

1 x 911,4794 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 tol. h6 16.0
l1 3800.0
Depth of hardness min 0.4
Material Oțel
Cod Vamal 7304318099

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne