Aceste ajustoare de precizie oferă capabilități de reglare fină, permițând plasarea, alinierea sau calibrarea precisă a unui obiect.
Sunt concepute pentru aplicații cu spațiu limitat și pot face cu ușurință modificări minuscule pentru a asigura performanță maximă și rezultatele dorite.
Oferă stabilitate în mișcare și reproductibilitate. Odată reglate, își mențin poziția, garantând stabilitatea în timpul funcționării. Acest lucru este deosebit de important atunci când vibrațiile, presiunile externe sau schimbările de temperatură pot afecta amplasarea. Folosit în mod obișnuit în electronică, robotică, mașini-unelte și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel Cod Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | h2 | Pentru bolt | d1 | Material | h3 | Tip de ajustator | h1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305,667 RON - 407,54 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
63.0
|
M24
|
58.0
|
Oțel
|
23.0
|
Cu piuliță de blocare
|
86.0
|
||
| 243,077 RON - 324,0854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
42.0
|
M10
|
45.0
|
Oțel inoxidabil
|
25.0
|
Standard
|
67.0
|
||
| 151,8854 RON - 202,4972 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 151,8854 RON - 202,4972 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 270,6784 RON - 360,9212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Oțel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 167,658 RON - 223,5106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 270,6784 RON - 360,9212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Oțel
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 206,939 RON - 275,9193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel
|
10.0
|
Cu piuliță de blocare
|
43.0
|
||
| 206,939 RON - 275,9193 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel
|
10.0
|
Cu piuliță de blocare
|
43.0
|
||
| 167,658 RON - 223,5106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 230,848 RON - 307,7638 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
41.0
|
M10
|
32.0
|
Oțel
|
14.0
|
Cu piuliță de blocare
|
55.0
|
||
| 279,513 RON - 372,7007 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
41.0
|
M10
|
32.0
|
Oțel inoxidabil
|
14.0
|
Cu piuliță de blocare
|
55.0
|
||
| 187,1739 RON - 249,5652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
M4
|
25.0
|
Oțel
|
4.0
|
Cu piuliță de blocare
|
24.0
|
||
| 397,3577 RON - 529,777 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Oțel inoxidabil
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 180,6353 RON - 240,8304 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel inoxidabil
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 196,4078 RON - 261,8937 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Oțel
|
5.0
|
Cu piuliță de blocare
|
29.0
|
||
| 187,1739 RON - 249,5652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Oțel
|
4.0
|
Cu piuliță de blocare
|
24.0
|
||
| 229,5002 RON - 305,967 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Oțel
|
5.0
|
Cu piuliță de blocare
|
29.0
|
||
| 210,3336 RON - 280,4614 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
29.0
|
M12
|
45.0
|
Oțel
|
7.0
|
Cu piuliță de blocare
|
36.0
|
||
| 477,418 RON - 636,541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
63.0
|
M16
|
58.0
|
Oțel inoxidabil
|
23.0
|
Cu piuliță de blocare
|
86.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina