Ghid pentru ghidaje, ejectoare și dispozitive de scos circuite imprimate
Protejați-vă designul plăcilor cu circuite imprimate
Instalarea și demontarea plăcilor cu circuite pot cauza stres și îndoire la plăci, componente și conectori. După instalare, vibrațiile din aplicație pot crea mai multe probleme. Pentru a contracara aceste probleme, ghidajele pentru carduri, extragerile de carduri și dispozitivele de scos circuite imprimate sunt utilizate pentru a asigura funcționarea plăcilor cu circuite, în aplicații tipice, cum ar fi dulapurile electrice, electronicele de larg consum și telecomunicațiile.
Prezentul articol se referă la:
Ghidaje pentru plăci de circuite imprimate
Aceste suporturi montează plăcile de circuite în spații limitate, cum ar fi șasiul din grătarele pentru plăci de circuite imprimate. Scopul unui ghid pentru plăci de circuite imprimate include unele sau toate aceste elemente:
- Economisiţi spaţiu
- Împiedică îndoirea plăcii cu circuite
- Asigură stabilitatea plăcii cu circuite
- Protejează împotriva șocurilor și vibrațiilor
Ejectoare pentru plăci de circuite imprimate
Acest lucru este cunoscut sub mai multe nume: extragere placă de circuite, extragere card de circuite și inserție PCB, deși acestea nu sunt exact identice, în ciuda similitudinilor lor în funcție. Ejectoarele pentru plăci de circuite imprimate elimină stresul asupra plăcii, conectorilor și cablurilor acesteia, ușurând îndepărtarea plăcii din spațiile înguste.
Se montează pe placa de circuite, așa cum se arată aici. Mânerul permite utilizatorului să evite circuitele și să extragă placa. Mânerul acționează ca manetă de ejectoare pentru plăci de circuite imprimate, folosind forța mecanică împotriva suportului de ghidare sau șasiului.
Extractor PCB
Un dispozitiv de extragere a plăcii de circuite se montează pe placa de circuite imprimate. Are cleme curbate cu mânere pentru degete, care vă permit să inserați manual sau să demontați pur și simplu placa în siguranță de pe șine sau rafturi. Un dispozitiv de extragere este utilizat atunci când aveți de-a face cu ceea ce altfel ar fi o inserție sau extracție dificilă. Acest lucru înseamnă, de obicei, o zonă dens împachetată sau plăci de circuite mari și conectori cu margini cu mai multe știfturi.
Metode de montare
Ghidajul pentru plăci de circuite imprimate va depinde de direcția de montare a plăcii de circuite din aplicația dvs. Veți utiliza fie ghidaje pentru plăci de circuite imprimate cu montare verticală, fie configurații orizontale. Dar cum le montaţi?
Acest lucru depinde de ghidajul pentru carduri pe care îl alegeți. Exemplul de aici prezintă un ghidaj de protecție orizontală cu fixare prin împingere. Ghidajul este împins prin orificiile de fixare și se fixează pe poziție. Fixarea prin împingere este probabil cea mai comună metodă de montare pentru siguranța și confortul acesteia.
Unele ghidaje pentru plăci de circuite se bazează pe șuruburi de montare pentru plăci de circuite, în timp ce altele au partea posterioară adezivă.
Tipuri
Mai jos sunt diferite tipuri de ghidaje, extrageri și dispozitive de scos circuite imprimate, împreună cu atributele lor unice pentru a le compara și ce nevoi îndeplinește fiecare.
Ghidaj pentru plăci de circuite imprimate: orizontal, fixare prin apăsare
-
Canal adânc pentru reținerea maximă a plăcilor cu circuite imprimate
-
Elementele de prindere tensionate aplică presiunea arcului pentru a menține plăcile
-
Montează plăcile de circuite în spații înguste
-
Operating temperature range: -40°C to 130°C, polycarbonate, UL94 V-0
Utilizare pentru: aplicații cu vibrații ridicate și șocuri
Ghidaj pentru plăci de circuite imprimate: orizontal, panou multiplu
- Montare prin împingere, cu fixare prin înclichetare
- Aripioarele tensionate asigură fixarea fermă a plăcilor cu circuite imprimate
- Lăţimea redusă permite o densitate mai mare sau un flux optim de aer
- Nailon 6/ 6, -40 °C la 90 °C, UL94 V-2
Utilizare pentru: Fixare solidă a mai multor plăci de circuite imprimate
Ghidaj pentru plăci de circuite imprimate — Verticale, cu blocare
- Fixare cu siguranță pentru o instalare rapidă și ușoară
- Clapeta de blocare fixează sigur placa pe poziție
- Ghidajele tensionate se montează în orificii pătrate pentru a preveni rotirea
- Interval temperatură de funcționare: de la -40 °C la 85 °C, nailon 6/ 6, UL94 V-2
Utilizare pentru: Instalare ușoară
Ghidaj pentru plăci de circuite imprimate — Verticale, fără blocare
- Țineți plăcile cu circuite imprimate, de orice lățime, pe poziție
- Ghidajele tensionate cu canal dublu permit montarea alăturată
- Concepute pentru a permite alunecarea și scoaterea cu ușurință a plăcii
- Interval temperatură de funcționare: de la -40 °C la 85 °C, nailon 6/ 6, UL94 V-2
Utilizare pentru: Stabilitate suplimentară pentru montarea plăcilor cu circuite imprimate late sau a mai multor plăci
Ghidaje pentru plăci de circuite imprimate — orizontale, ajustabile
- Concepute în trei bucăți pentru a permite ajustarea ușoară
- Piesele de capăt se fixează în orificiile de montare din șasiu
- Interval temperatură de funcționare: de la 0 °C la 50 °C, PVC, UL94 V-0
- Capete disponibile separat
Utilizare pentru: Ușor de întreținut
Ghidaj orizontal pentru plăci de circuite — capete duble conice
- Două capete conice pentru inserarea rapidă și ușoară a plăcilor cu circuite imprimate de pe ambele părți
- Mânerele laterale mențin placa cu circuite pe poziție.
- Construcția de tip știft gol facilitează inserarea ghidajului.
- Se fixează cu siguranță în orificii de 2 panouri
- Nailon 6/ 6, -40 °C la 85 °C, UL94 V-2
Utilizare pentru: Susţinerea plăcilor în spaţii înguste
Ghidaje pentru plăci de circuite imprimate — Verticale, Știft metalic
- Cu montare cu șurub.
- Știftul metalic filetat sigur, fixează plăcile de circuite imprimate pe poziție
- Știftul se cuplează și se eliberează ușor cu ajutorul unei apăsări pentru degete
- Ghidajele tensionate susțin plăcile în poziție verticală în spații înguste
- Include echipamente de montare
- Interval temperatură de funcționare: de la -20 °C la 140 °C, nailon cu fibră de sticlă UL94 V-0
Utilizare pentru: Fixare sigură a plăcilor cu circuite imprimate
Ejectoare pentru plăci cu circuite imprimate
- Permit ridicarea prin sprijinire pe rack sau pe șasiu.
- Previne solicitările nejustificate și protejează componentele, circuitele și conectorii PCB
- Disponibile din nailon 6/ 6, de la -40 °C la 90 °C, UL94 V-2. Tot din nailon 6/ 6, până la 85 °C, UL94 V-2
Utilizare pentru: Îndepărtare ușoară a plăcilor cu circuite imprimate
Dispozitive de instalare și extragere plăci de circuite imprimate
- Se montează direct pe placă, oferind un mâner pentru tragerea plăcii fără a atinge circuitele
- Funcționează ca o pârghie pentru a scoate placa afară
- Disponibile din:
- Nailon 6/ 6 armat cu fibră de sticlă, interval temperatură de funcționare: de la -30 °C la 140 °C, UL94 V-0
- Nailon 6/ 6, interval temperatură de funcționare: de la -40 °C la 90 °C, UL94 V-2
Utilizare pentru: Instalare și extragere ușoară a plăcilor din spații înguste
Dispozitiv de extragere card PCB
- Se ataşează la placa cu circuite pentru a uşura scoaterea şi împingerea acesteia la poziţie
- Clapeta curbată pentru prinderea cu degetele ușurează extragerea plăcii și împingerea acesteia înapoi
- Interval temperatură de funcționare: de la -40 °C la 85 °C, nailon 6/ 6, UL94 V-2
Utilizare pentru: Îndepărtare și înlocuire ușoară
Materiale
Ghidajele, ejectoarele și dispozitivele de scos circuite imprimate din Plastic sunt probabil mai frecvente decât cele realizate din metal. Avantajul materialelor plastice este costul, greutatea redusă și pentru unii, cum ar fi nailonul, raportul lor rezistență-greutate. De asemenea, plasticul poate fi modificat. De exemplu, PVC-ul nu are în mod normal o stabilitate termică bună, dar aditivii rezolvă această problemă.
Materialele excelente pentru aceste aplicații includ:
ABS: Rezistent, rezistent la impact, cu contracție redusă și stabilitate dimensională ridicată. Rezistenţă bună la acizi şi baze.
Nailon 6: Rezistență ridicată la întindere și impact. Rezistă la temperaturi ridicate și rezistă la abraziune și substanțe chimice, cu excepția acizilor și bazelor puternice. Nailonul nu trebuie utilizat în medii umede, deoarece absoarbe umiditatea în timp.
Nailon 6/ 6: rezistență excelentă la abraziune și stabilitate dimensională remarcabilă. Rezistență la întindere mai mare și rezistă la temperaturi mai ridicate decât nailonul 6. Rezistență chimică mai bună la acizi decât nailonul 6.
Nailon armat cu fibră de sticlă: rigiditate ridicată, rezistență mecanică, duritate și duritate. Stabilitate dimensională remarcabilă, rezistență bună la oboseală și rezistență chimică.
Policarbonat (PC): rezistent și dur, cu o rezistență excelentă la impact. Stabilitate dimensională bună și rezistență termică. Rezistente la acizi minerali, mulţi acizi organici, agenţi oxidanţi şi reducători, soluţii de sare neutre şi acizi.
Clorură de polivinil (PVC): Proprietăți excelente de izolare electrică. Densă, cu o bună rezistență la impact și o rezistență foarte bună la întindere. Rezistă la acțiunea substanțelor chimice și a substanțelor alcaline.
Pe scurt: materiale
Merită să repetăm faptul că plasticul poate fi modificat cu aditivi pentru a atinge caracteristicile dorite. De exemplu, nailonul se degradează în timp când este expus la lumină UV. Prin adăugarea de negru de carbon, puteți reduce degradarea cauzată de lumina soarelui.
|
ABS |
Nailon 6 | Nailon 6/6 | Nailon GF |
PC |
PVC |
|
| Izolație electrică | Bună | Bună | Bună | Bună | Bună | Excelentă |
| Rezistență la acizi și substanțe alcaline | Slabe — bune | Slabe — bune | Slabe — bune | Slabe — bune | Bună | Bună |
| Rezistență la hidrocarburi aromatice | Slabe | Excelentă | Excelentă | Bună | Slabe | Slabe |
| Stabilitate dimensională | Excelentă | Slabe | Slabe | Bună | Foarte bună | Bune (cu recoacere) |
| Rezistență la întindere | Excelentă | Bună | Bună | Excelentă | Excelentă | Excelentă |
| Rezistență la Impact | Bună | Bună | Bună | Excelentă | Excelentă | Excelentă |
| Rezistență la căldură | Bune (cu aditivi) | Bune (excelent cu aditivi) | Bune (excelent cu aditivi) | Foarte bună | Excelentă | Bune (cu aditivi) |
Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.
Schițele CAD gratuite sunt disponibile pentru majoritatea soluțiilor, pe care le puteți descărca gratuit. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite, pentru a avea garanția că soluțiile alese sunt exact ceea ce vă trebuie. Dacă nu sunteți siguri ce produs va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute.
Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.