Care este diferența dintre tuburile de protecție pentru cabluri, banda de înfășurare pentru cabluri, manșoanele pentru cabluri și tuburile termocontractabile?
Care este diferența dintre tuburile de protecție pentru cabluri, banda de înfășurare pentru cabluri, manșoanele pentru cabluri și tuburile termocontractabile?
De la manșoanele pentru gestionarea cablurilor la banda de înfășurare spiralată pentru cabluri, aveți o gamă largă de opțiuni pentru protejarea și gruparea cablurilor. Dar nu toate servesc aceluiaşi scop. Acest ghidaj se înfiletează în diferite tipuri de protecții pentru cabluri, pentru a vă ajuta să determinați cele mai bune protecții pentru cabluri electrice pentru aplicația dvs. Vom acoperi:
- Ce este cablul de protecție?
- La ce se utilizează cablul de protecție?
- Ce este banda de înfășurare spiralată pentru cabluri?
- Cum se utilizează banda de înfăşurare spiralată pentru cabluri
- Ce este manșonul pentru cabluri?
- Cum se utilizează manșonul împletit pentru cabluri
- Ce este tubul termocontractabil?
- Cum se utilizaţi tuburi termocontractabile
- Când se utilizează fiecare
Ce este tubul de protecție pentru cabluri?
Tubul de protecție pentru cabluri, cunoscut și sub denumirea de tuburi electrice și tuburi de protecție pentru cabluri, este o soluție de gestionare a cablurilor. Mai exact, este o structură asemănătoare tuburilor, realizată din metal sau disponibilă sub formă de tuburi din plastic. Proiectat să încarce și să protejeze cablurile și firele electrice, oferă o cale sigură și organizată pentru trecerea cablurilor. Poate fi montat pe suprafață sau puteți utiliza tuburi pentru cabluri subterane. Tubul de protecție este de obicei conceput pentru a rezista la umiditate, coroziune și alți factori de mediu care pot deteriora cablurile.
La ce se utilizează cablul de protecție?
Manșoanele pentru tuburi sunt utilizate la gestionarea cablurilor acolo unde este necesar să transportați curentul pe mai multe dispozitive și terminale. Este benefic în special în zonele care sunt potențial periculoase, indiferent dacă este din cauza pericolelor de mediu sau fizice.
Un avantaj al tuburilor este acela că asigură siguranța în cazul în care cablurile sunt modificate frecvent. Avantajul tuburilor metalice— prezentate aici — sunt calitățile sale de împământare și lipire. Acest lucru este esențial în minimizarea interferențelor electromagnetice. Acest capac metalic pentru cabluri poate preveni, de asemenea, emisiile cablurilor de alimentare pe care le adăpostește.
Tubul de protecție este disponibil și din plastic. O conductă flexibilă pentru cabluri, opțiuni din plastic, oferă o durată mare de viață a oboselii. Rezistența mare la impact a plasticului permite recuperarea rapidă când este strivit. De asemenea, are o rezistență ridicată la radiații ultraviolete, deci este o alegere excelentă ca tub de protecție exterioară pentru cabluri.
Acest tabel vă prezintă diferitele tipuri de materiale plastice utilizate, avantajele și exemplele de aplicații:
| Plastic | Avantaj | Aplicare |
| Metal cu PVC |
Rezistență la coroziune Concepute să fie etanş la lichide |
Cabluri din fabrică Conexiuni la utilaje |
| LDPE | Rezistente la coroziune și substanțe chimice, flexibile și extrem de durabile |
Utilizat în tranșare: Utilități electrice Telecomunicații CATV |
| Nailon | Protecție împotriva abraziunii și deteriorării la impact |
Protecție pentru mănunchiuri de cabluri la aplicațiile vehiculelor Tub de protecție divizat pentru mănunchiuri și protecții pentru furtunuri hidraulice |
| Polipropilenă (PP) | Rezistență la compresie și foarte flexibilă |
Ansambluri de cabluri Cabluri sub podea Încorporarea în pereți |
Ce este banda de înfășurare spiralată pentru cabluri?
Banda de înfășurare spiralată pentru cabluri sau manșonul spiralat pentru cabluri, așa cum o numesc unii, oferă protecție economică pentru cabluri și furtunuri. Este rezistent la strivire, flexibil și ușor de instalat. În orice punct al benzii de înfășurare spiralată, cablurile pot fi ramificate, deci este și o soluție convenabilă de gestionare a cablurilor.
Cele mai populare două opțiuni de materiale sunt nailonul stabilizat termic și polietilena. Nailonul stabilizat termic înseamnă că materialul conține un stabilizator care încetinește pierderea proprietăților fizice pe măsură ce crește căldura. Acest lucru face ca banda de înfășurare pentru cabluri să fie realizată din material un manșon termorezistent.
Ca bandă de înfășurare spiralată din plastic, polietilena este un material rezistent. Poate fi îndoit și îndoit de mai multe ori și își va menține în continuare rezistența și integritatea. Banda de înfășurare spiralată pentru cabluri nu este doar pentru uz industrial, ci poate fi folosită și în birouri și case pentru organizarea firelor computerelor.
Cum se utilizează banda de înfăşurare spiralată pentru cabluri
Utilizând benzi de înfășurare spiralate pentru cabluri, puteți ajuta la prelungirea duratei de viață a cablurilor și firelor, la reducerea riscului de încurcare și deteriorare a cablurilor și la îmbunătățirea aspectului rulajelor de cabluri. Designul său spiralat îi permite să se flexeze și să se deplaseze cu cablurile și firele, creând în același timp o barieră de protecție în jurul acestora. Acest lucru ajută la prevenirea deteriorării cauzate de factori precum temperaturile extreme, umezeala și abraziunea.
Exemplele de utilizare a benzilor de înfășurare spiralate pentru cabluri negre — sau orice culoare — includ robotica și automatizarea. Aceste sisteme se bazează pe un număr mare de cabluri și fire care trebuie direcționate de la sistemul de comandă către diverși senzori și acționatori din corpul robotului. Banda de înfășurare spiralată pentru cabluri poate ajuta la protejarea acestor cabluri și fire împotriva deteriorării cauzate de mișcarea repetitivă a robotului, păstrându-le în același timp ordonate și ordonate.
Aplicații tipice:
| Bandă de înfășurare spiralată |
Robotică Industria auto Sisteme electronice și de control Maşini de turnare prin injecţie Transportoare Echipamente pentru ambalare |
Ce este manșonul pentru cabluri?
Manșonul pentru cabluri este o teacă de protecție folosită la acoperirea și gruparea cablurilor și firelor, oferind protecție împotriva mediilor abrazive, cum ar fi schimbările de temperatură, optimizând în același timp spațiul. Fabricate dintr-un material sită, manșonul împletit pentru cabluri vă protejează firele în același timp în conformitate cu formele neregulate. Se taie curat cu un cuțit fierbinte, care cauterizează noile margini pentru a preveni ruperea.
Manșoanele pentru cabluri împiedică contactul curenților firelor cu alți conductori. Poate fi utilizat pentru izolarea unui singur cablu sau a unui mănunchi mai multe cabluri împreună, oferind un aspect ordonat și ordonat, împiedicându-le în același timp să se încurce și asigurând siguranța. Sunt potrivite și pentru aplicații în care este necesară mișcarea cablurilor. Tipurile de manșoane pentru cabluri includ:
Manșoane împletite extensibile
Manșoanele extensibile realizate din poliester oferă o construcție cu țesătură deschisă, care face instalarea rapidă și ușoară, reducând costurile de asamblare. De asemenea, permite disiparea căldurii și umezelii. Puteți grupa mai multe fire și puteți obține flexibilitatea care permite mișcarea ușoară atunci când este necesar.
Aceste manșoane pentru cabluri sunt disponibile și din polifenilenă. Acest tip este destinat ansamblurilor de cabluri la temperaturi ridicate și are rezistență chimică ridicată, uzură redusă și stabilitate dimensională și scăzută la umiditate.
Manșon împletit anti-abraziune pentru cabluri
Numit și buclă de cabluri împletite, acest manșon are o rezistență la abraziune cu 300% mai mare decât manșonul expandabil standard din poliester. Fabricat din polietilenă tereftalată (PET), este, de asemenea, rezistent la radiații UV și degradare chimică. Ideale ca manșoane pentru cabluri subterane.
Un alt manșon excelent, cu rezistență la abraziune, sunt manșoanele împletite pentru cabluri din poliester. Se taie ușor cu foarfecele fără a se rupe, ceea ce le face ideale pentru exterior, atunci când nu aveți acces la un cuțit fierbinte.
Manșon împletit cu auto-închidere pentru cabluri
Manșonul împletit cu auto-închidere este o altă opțiune. Odată ce cablurile sunt în interiorul manșonului, se auto-închide în jurul lor, eliminând necesitatea unor elemente suplimentare de fixare. Designul se suprapune cu auto-închidere 25% le face ușor de instalat și de accesat, reducând costurile cu forța de muncă. Designul asigură o fixare sigură, care protejează cablurile împotriva deteriorării cauzate de abraziune, impact și alți factori de mediu. O alegere populară de materiale pentru acest manșon pentru cabluri este PET pentru rezistența la greutate și abraziune.
Manşoane de protecţie termică pentru cabluri
O altă opțiune împletit este manșonul de protecție termică, cunoscut și sub denumirea de manșoane pentru cabluri rezistente la căldură, manșoane pentru cabluri de protecție termică sau manșoane pentru cabluri rezistente la căldură. Fabricate din fibră Nomex ̊ pentru aplicații de înaltă performanță, aceste manșoane rezistente la căldură pentru fire și cabluri oferă protecție termică. Având o rezistență ridicată la abraziune, acestea au un interval de temperatură de funcționare cuprins între -196 °C și 350 °C.
Cum se utilizează manșonul împletit pentru cabluri
Veți găsi manșoane împletite pentru cabluri utilizate într-o gamă largă de aplicații de utilaje industriale și echipamente de producție, doar pentru a numi câteva dintre utilizările sale. Poate ajuta la protejarea cablurilor și firelor împotriva deteriorării cauzate de viteze mari și de mișcarea repetitivă, organizând și optimizând în același timp spațiul cablurilor.
Utilizați acest tabel ca un ghid cu privire la modul de utilizare optimă a diferitelor tipuri de teci împletite pentru cabluri. Am mai inclus și alte câteva manșoane.
Utilizări ideale pentru manșoanele împletite pentru cabluri
| Manșoane extensibile |
Industria auto Industriale Cabluri de alimentare pentru Computer Uz electric De uz general |
| Manșon împletit antiabraziune pentru cabluri |
Stivuitoare Mașini de sudat Linii hidraulice pe echipamente grele Căi ferate furtunuri din cauciuc Utilizări subterane |
| Manșoane pentru cabluri împletite |
Mașini unelte Robotică Echipamente automate |
| Manșon împletite cu auto-închidere |
Utilaje industriale Electronice Industria auto |
| Manşon pentru protecție -termică |
Componente hidraulice (furtunuri) Cabluri militare Cabluri aerospaţiale Cablare |
Tub termocontractabil
Tubul termocontractabil este un tip de manșon izolant pentru cabluri. Mai mult la obiect, înglobează firele sau cablurile în tuburi din plastic. Un pistol termic este utilizat pentru a contracta tuburile pentru a forma o carcasă strânsă.
Materialul termocontractabil este de obicei realizat din poliolefină din următoarele motive:
- Extrem de durabil
- Flexibil
- Disponibile în culori diferite pentru coduri de culoare, pentru a ajuta la organizarea cablurilor
- Rezistenţă mare la radiaţii ultraviolete
- Rezistă la substanțe chimice
- Proprietăți electrice excelente.
Manșoanele de înfășurare contractabilă pentru cabluri nu fac altceva decât alte manșoane pentru cabluri, ceea ce asigură detensionarea. Cablurile și firele sunt adesea tensionate deoarece fie nu sunt suficient de lungi, fie sunt umplute în spații limitate, deteriorând cablurile și firele și scurtându-le durata de viață. Tuburile termocontractabile pot diminua semnificativ tensiunea pentru a menține cablurile și firele performante conform intenției.
Pe lângă culori, puteți obține tuburi transparente. Tubul termocontractabil transparent este cea mai bună opțiune atunci când ignifugarea nu este importantă, dar izolația electrică și performanța mecanică contează. Are o suprafață lustruită, care adaugă la estetica aplicației finale.
Cum se utilizaţi tuburi termocontractabile
După ce tubul termocontractabil s-a micșorat și se conformează cablului sau firelor, acesta oferă protecție împotriva umezelii, abraziunii și altor factori de mediu. De asemenea, poate fi utilizat pentru a crea o etanșare impermeabilă sau pentru a izola conexiunile și firele electrice.
Aici sunt zonele în care sunt utilizate cel mai bine tuburile termocontractabile:
| Tub termocontractabil, culori |
Wireless și telecomunicații TV prin cablu Electronice Industria auto |
| Tub termocontractabil, transparent |
Electrocasnice Electronice Industria auto |
Când se utilizează fiecare
Există unele suprapuneri cu capacitățile tuburilor de cablu, ale benzilor de înfășurare spiralată pentru cabluri, ale manșoanelor pentru cabluri și ale tuburilor termocontractabile. De exemplu, fiecare poate oferi detensionarea într-o anumită măsură, dar tubul termocontractabil este cel mai bun pentru acest lucru. Creează cea mai bună fixare în jurul cablurilor și firelor, împiedicându-le să se îndoaie sau să se întindă prea mult și să absoarbă stresul mecanic.
Dacă detensionarea este o prioritate, puteți adăuga alte soluții de gestionare a cablurilor pentru a vă ajuta.
Iată ce oferă fiecare în general:
Pe scurt
|
Beneficiu |
Conductă de cablu |
Bandă de înfășurare spiralată |
Manșoane pentru cabluri împletite |
Tub termocontractabil |
| Protejează și mănunchi cabluri |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
| Cabluri de ramificație |
|
✓ |
|
|
| Izolație |
|
|
✓ |
✓ |
| Detensionare |
|
|
|
✓ |
| Permite libera circulaţie |
|
✓ |
|
|
| Transportați curentul între mai multe dispozitive |
✓ |
|
|
|
Descărcați schițe CAD gratuite și puteți încerca mostre gratuite înainte de a cumpăra.
Pentru majoritatea soluțiilor, avem disponibile spre descărcare schițe CAD gratuite. De asemenea, puteți solicita mostre gratuite pentru a vă asigura că produsul pe care l-ați ales este exact ceea ce aveți nevoie.
Dacă nu sunteți siguri ce soluție va funcționa cel mai bine pentru aplicația dvs., experții noștri sunt întotdeauna bucuroși să vă ajute. Orice ați avea nevoie, puteți conta pe livrarea rapidă. Solicitați mostre gratuite sau descărcați schițe CAD gratuite acum.
Întrebări?
Trimiteți-ne un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro sau discutați cu unul dintre experții noștri pentru informații suplimentare despre soluția ideală pentru aplicația dvs. +40 317 112 790.