Essentra a primit medalia de aur pentru sustenabilitate din partea EcoVadis

Essentra Components, un producător de frunte de componente și soluții esențiale, a primit medalia de aur din partea EcoVadis, furnizorul global de evaluări ale sustenabilității afacerilor, ca recunoaștere a realizărilor organizației în drumul său către un viitor mai durabil. 

Cea mai recentă evaluare plasează Essentra în topul primelor 2% dintre companiile evaluate de EcoVadis pentru fabricarea produselor din plastic și în topul primelor 1% în ceea ce privește performanța în ceea ce privește mediul. 

Jennifer Spence, directorul ESG la Essentra, este încântată de rezultate și subliniază angajamentul continuu al firmei față de sustenabilitate: „Această nouă acreditare de aur este o dovadă a progresului nostru în ceea ce privește sustenabilitatea și angajamentul nostru de a deveni lider mondial ca furnizor responsabil și de încredere de componente industriale esențiale.

„Întotdeauna mai sunt lucruri de făcut, dar acest scor subliniază că ne îndreptăm în direcția cea bună și facem tot posibilul în beneficiul atât al clienților noștri, cât și al planetei.” 

Certificarea EcoVadis oferă o evaluare a acreditărilor de sustenabilitate ale unei afaceri și acordă o medalie în funcție de procentul obținut, medalia de aur a Essentra fiind în top 5% dintre companii (procent 95+). Evaluarea firmei, de 77 (0-100), este calculată pe baza a 21 de criterii de sustenabilitate definite, în funcție de standardele internaționale de dezvoltare durabilă, în cadrul a patru teme: Mediu, Muncă și Drepturile omului, Etică și Achiziții durabile. 

Vestea vine în urma recentelor realizări ale Essentra în materie de sustenabilitate, care a obținut un impresionant A- pentru angajamentele sale climatice, un B pentru „Apă” și un B- pentru „Păduri” în cadrul Proiectului său de Dezvăluire Climatică; și 20 dintre locațiile sale au atins obiectivul zero deșeuri la gropile de gunoi, mai mult de două treimi (67%) dintre locațiile incluse în domeniul de aplicare.