Meniu Caută

Hardware


Butoane, mânere, manete și manșoane
  • Noi facem deschiderea, închiderea și securizarea aplicațiilor dvs. chiar mai ușoară, cu gama noastră cuprinzătoare de mânere și elemente de poziționare. Cu peste 260 de produse oferite, gama acoperă o varietate de modele care oferă soluții pentru mai multe aplicații, sectoare și medii. Avem în stoc mânere industriale de tragere, manivele industriale și roți de manevră. Materialele și designul nostru îmbină funcționalitatea cu estetica, pentru a oferi siguranță și durabilitate. La majoritatea produselor noastre, puteți avea o mostră gratuită înainte de a cumpăra, deci de ce să n-o aveți?

Picioare, rotile și glisiere
  • Având în componență atât de multe tipuri, materiale și dimensiuni diferite, gama de picioare, rotile și glisoare de la Essentra este suficient de cuprinzătoare pentru a satisface un număr variat de necesități legate de design și construcție. Rotilele noastre sunt ideale pentru mobilierul de birou, accesoriile comerciale și aplicațiile de catering, inclusiv roțile pentru mobilier și picioarele tip șa. Gama de rotile industriale oferă diferite tipuri de roți și stiluri de accesorii pentru utilizări intense, cum ar fi roțile utilizate intens. Picioarele oferite de firma noastră sunt ideale pentru montarea la acelaşi nivel a articolelor ce sunt puse pe podele neuniforme, pentru dulapuri de lemn, incinte pentru echipamente şi echipamente electronice/electrice de sine stătătoare. Așadar, picioarele de protecție din cauciuc sunt soluția dvs. Ideale pentru aplicații în bucătărie sau mobilier, gama noastră vastă de sisteme de glisare este disponibilă pentru montări auto-adezive, prin înșurubare sau cu nituri. Consultați gama noastră de sisteme adezive de glisare. La majoritatea produselor noastre, puteți avea o mostră gratuită înainte de a cumpăra, deci de ce să n-o aveți?

Lacăte, încuietori și balamale
  • Păstrarea în siguranță a incintelor, dulapurilor și a unităților industriale este esențială pentru construirea unei aplicații de succes. Cu peste 2000 de piese disponibile, gama noastră largă de broaște și încuietori oferă variate modele și materiale, toate construite la cele mai înalte standarde industriale, cum ar fi RoHS și Reach. Atunci când aplicațiile dvs. sunt utilizate în mod constant, aveți nevoie de securitate și funcționalitate, iar dispozitivele noastre de blocare exact asta fac, și vorbim aici de broaștele cu compresie și sistemele de blocare a panourilor. Murdăria sau lichidele ar putea pătrunde în dulapurile dvs., dar încuietorile noastre, cum ar fi încuietorile noastre pentru mobilier și încuietorile pentru uși din sticlă, au scopul de a vă ajuta. Nu puteți decide ce soluție doriți? Vizualizați gama noastră de ghiduri și sfaturi utile, Ghid rapid pentru soluții de acces și Ghidul inginerilor de proiectare pentru soluții de acces.

Menghine, inele de ridicare și magneți
  • Oferim o gamă de cleme și echipamente pentru susținerea lucrărilor, cu o varietate de capacități de susținere, gândite pentru a putea fi rapid acționate și ușor montate. Acestea sunt utile în cazul acțiunilor rapide, constante și repetitive de fixare. Răsfoiți gama noastră pentru a descoperi produsul potrivit aplicației dumneavoastră.

Garnituri și etanșări
  • Gama noastră de garnituri și etanșări este potrivită pentru utilizări într-o gamă largă de aplicații și industrii, concepute pentru a satisface diferitele cerințe ale proiectului. În oferta noastră sunt incluse profilele de etanșare, concepute pentru a asigura proiectele solicitante de protecție împotriva pătrunderii murdăriei și umezelii, care sunt utilizate în mod obișnuit pentru asigurarea etanșărilor capacelor și garniturilor. De asemenea, gama noastră include diverse tipuri de garnituri adezive. Folosite într-un număr mare de industrii, pentru a ajuta la procesul de etanșare, fiecare gamă prezintă diferite tipuri și materiale.

Mânere rotative
  • Răsfoiți gama noastră largă de butoane. Gama noastră vă oferă o serie de modele care oferă soluții pentru mai multe aplicații, sectoare și medii, inclusiv mânere industriale. Materialele și designul nostru îmbină funcționalitatea cu estetica, pentru a oferi siguranță și durabilitate. La majoritatea produselor noastre, puteți avea o mostră gratuită înainte de a cumpăra, deci de ce să n-o aveți?

Balamale
  • Balamalele vă oferă grade diferite de stabilitate, fiind astfel ideale atât pentru aplicații lejere, cât și pentru aplicații intense; încercați balamalele pentru uz intens, balamalele pentru dulapuri, balamalele cilindrice, balamalele de tip pian, balamalele continue, balamalele pentru colț și balamalele cu clichet de blocare. Nu puteți decide ce soluție doriți? Vizualizați gama noastră de ghiduri și sfaturi utile, Ghid rapid pentru soluții de acces și Ghidul inginerilor de proiectare pentru soluții de acces.

Scule şi accesorii
  • Instrumente, accesorii și alte tipuri de echipamente utile, necesare unei game variate de proiecte. Gama noastră cuprinde instrumente de precizie, precum pâlnii din plastic, vase și cupe de măsurare. O serie de accesorii utile, necesare în cadrul sistemelor de răcire, printre care conectoare, adaptoare și duze pentru furtunuri. Mai avem disponibile și o serie de alte instrumente, necesare finalizării cu ușurință a sarcinilor de lucru, precum cutere garnituri etanșare, chei hexagonale și în stea, nivele cu bulă, dispozitive prindere panouri și multe altele.

Componente anti-vibrație
  • Eliminați vibrațiile, zgomotul și șocurile care pot provoca daune și pot afecta durata de viață a echipamentelor și mașinilor dvs. cu gama noastră de componente anti-vibrații. Fiecare componentă este special concepută pentru a absorbi mișcarea și va contribui la prelungirea duratei de viață a produsului dvs. și la reducerea zgomotului produs în timpul funcționării, ducând la un mediu de lucru mai bun pentru operator. Suporturile, tampoanele, garniturile și bucșele noastre sunt utilizate într-un spectru larg de aplicații, de la industria auto până la mașini industriale, generatoare electrice și echipamente HVAC.

Cleme pentru tuburi
  • Aceste cleme conector permit construirea de cadre și structuri tubulare modulare. O gamă largă de diametre și forme ale tuburilor pot fi asamblate în diferite direcții pentru o flexibilitate maximă de proiectare. Poate susține o gamă largă de aplicații industriale - inclusiv construcții și ansambluri hidraulice.