Meniu Caută

Electronics


Elemente de fixare pentru plăci de bază
  • Proiectarea și construirea de electrocasnice, dulapuri electrice sau echipamente de birou necesită capacitatea de a gestiona conductivitatea și spațiul. Gama noastră de accesorii pentru plăci PCB și electronice oferă o selecție variată de distanțiere pentru PCB, stâlpi pentru PCB, suporturi pentru PCB și dispozitive PCB pentru a susține, bloca, spația sau ghida placa PCB. Nu puteți decide ce soluție doriți? Vizualizați gama noastră de ghiduri și sfaturi utile, Accesorii PCB - ghid rapid pentru cumpărători, Ghidul inginerilor de proiectare pentru soluții de acces PCB și Substratul plăcii dvs. PCB: ghid privind materialele.

Gestionarea cablurilor
  • Gestionați, organizați și protejați-vă cablurile cu gama noastră vastă de soluții de gestionare a cablurilor, concepute a se potrivi unei game largi de aplicații exigente și medii variate. Deci, indiferent dacă proiectați sau construiți aparate de consum, dulapuri de date sau incinte exterioare, sunteți sigur că veți găsi ceea ce aveți nevoie. Nu puteți decide ce soluție doriți? Vizualizați gama noastră de ghiduri și sfaturi utile, Ghidul cumpărătorului de soluții pentru gestionarea cablurilor, Ghidul de aplicații pentru inginerii de soluții de gestionare a cablurilor sau 5 sfaturi utile pentru alegerea soluțiilor de gestionare a cablurilor.

Accesorii pentru cabluri de fibră optică
  • Soluțiile Essentra pentru gestionarea fibrelor fac administrarea cablurilor si menținerea funcționalității o sarcină ușoară. Suporturile fixează cablurile astfel încât puteți fi siguri că rămân pe poziție. Oferind o lărgime mai mare decât cea a cablurilor metalice, răsfoiți sistemele și tăvițele noastre de gestionare a fibrei optice.

Brățări autoblocante și cleme pentru cabluri
  • Gama noastră de bride și cleme pentru cabluri a ajuns la peste 2400 de bucăți, ceea ce va oferă opțiuni mai multe și flexibilitate. De la suporturi pentru bride pentru cabluri, bride cu prindere cu buclă, până la cleme cu șuruburi pentru cabluri. Avem chiar și prima bridă pentru cabluri din lume care are un dinte dublu metalic, care vă oferă o rezistență sporită la substanțe chimice și siguranța aplicațiilor dvs. La majoritatea produselor noastre, puteți avea o mostră gratuită înainte de a cumpăra, deci de ce să n-o aveți?

Automatizare și control
  • Produsele noastre de automatizare și control oferă soluții într-o gamă variată de industrii prelucrătoare. Comutatoarele basculante sunt utilizate într-un spectru variat de dispozitive și aplicații, cum ar fi monitoarele de afișare și sursele de alimentare ale computerului. Comutatoarele noastre rotative se regăsesc într-un număr foarte mare de aplicații, cum ar fi echipamente medicale, aeronave și echipamente de automatizare industrială.