Menu Procurar

Componentes essenciais para veículos de construção e agrícolas

Os nossos componentes são postos à prova nos ambientes mais adversos do mundo e passam pelos mais exigentes processos de fabrico. Seja qual for o seu desafio, nós fornecemos-lhe os pequenos componentes essenciais que vão fazer com que o seu veículo e as suas operações de produção funcionem sem problemas. Independentemente de estar a proteger peças integrais do motor durante a produção, a pintura ou trânsito; a proteger linhas hidráulicas e pneumáticas; a arranjar soluções de acesso à cabine; ou a fornecer componentes de fixação e aperto na montagem final, a Essentra Components tem a solução para si.

Não consegue encontrar o que procura?

Fale com os nossos especialistas

Porquê comprar na Essentra?

   Excelente disponibilidade para a maior parte dos artigos em stock, graças aos nossos 33 centros de distribuição em todo o mundo.

    Oferecemos uma vasta gama de modelos CAD gratuitos em formatos populares. Estes modelos encontram-se disponíveis para download no nosso site.

   Estão disponíveis amostras gratuitas para muitos dos nossos produtos.

   Produzimos produtos de alta qualidade nas nossas 14 instalações de fabrico localizadas em todo o mundo.

   Com soluções personalizadas disponíveis, os nossos especialistas trabalharão consigo para criar um produto que se adapte às suas necessidades.

Proteção essencial para hidráulica e pneumática

As mangueiras têm de suportar tudo, desde abrasão e esmagamento até raios UV e vibração. As nossas soluções de proteção foram concebidas para evitar danos e para manter as suas mangueiras em ótimas condições.

Hydraulics and pneumatics application

Produtos em destaque

1. Braçadeira para mangueira
As braçadeiras para mangueiras com parafuso em T e sem-fim fixam os tubos e a mangueira a alta pressão. Disponível em aço inoxidável.
2. Manga de proteção contra ruturas em tecido
Manga aprovada pela MSHA, resistente à abrasão e a ruturas, concebida para neutralizar ruturas em orifícios de pinos.
3. Proteção de mangueira com invólucro em espiral
É adequada para a maior parte dos conjuntos de mangueiras hidráulicas, pneumáticas e industriais. Disponível em preto e amarelo.
4. Cinta de amarração
O design de gancho e laço de nylon prende as mangueiras e permite que as mesmas se expandam ou contraiam à medida que a pressão varia. Opção de suspensão disponível.

5. Manga termorretrátil em tecido
Disponível em poliéster e poliolefina negra. Fornece uma resistência excelente à abrasão. É facilmente instalada em conectores, encaixes, emendas, cabos e mangueiras.
6. Tampas de libertação rápida
Protegem as mangueiras, os acessórios e os tubos contra a contaminação, a sujidade, a humidade e a corrosão. Criadas para tapar as séries ISO A e ISO B.
7. Tampa de bocal de massa lubrificante
Criadas para proteger os bocais de massa lubrificante contra poeira, humidade, sujidade e outros contaminantes. Disponível com aba ou sem aba para facilitar a remoção.

Não consegue encontrar o que procura?

Fale com os nossos especialistas

Proteção essencial para a rede de tração

A nossa gama de soluções oferece excelente proteção contra danos, sujidade, humidade e corrosão em todas as fases de fabrico, armazenamento e transporte.

power train application

Produtos em destaque

1. Tampões de proteção paralela
Proteção essencial para roscas internas contra sujidade, poeira e outros contaminantes. Ajuda também a evitar danos físicos durante o manuseio e transporte.
2. Tampões Slottex
Os tampões com ranhura foram projetados com um anel de vedação dupla na parte inferior da flange que fornece uma vedação segura e confiável.

3. Tampas para porca sextavada
As Tampas de Proteção de Parafusos ocultam e protegem as cabeças dos parafusos e as porcas contra intempéries. Ideal para cabeças de parafusos e porcas.
4. Tampão de pressão
Escolha prática para vedar uma vasta gama de furos ou orifícios durante os processos de fabrico ou transporte. Podem ser aplicados em produtos acabados.

Não consegue encontrar o que procura?

Fale com os nossos especialistas

Conjuntos de cabine, painéis e caixas de proteção

Soluções de acesso pequenas, mas essenciais desempenham um papel fundamental no design e fabrico de cabines, painéis e armários. A nossa extensa gama possui fechaduras, trincos, dobradiças, juntas, uma grande variedade de acessórios e sistemas de controlo de acesso eletrónico, e a nossa capacidade interna de fornecer soluções personalizadas garante que conseguimos responder até aos requisitos mais exigentes.

cabin assemblies application

Produtos em destaque

1. Dobradiças de torque
O torque constante e variável, bem como as opções de detenção, fazem destas dobradiças uma escolha perfeita para aplicações em que o controlo de posição é fundamental.
2. Juntas e vedações
Desde fitas de proteção climática a vedações de bolha e protetores de borda, a nossa extensa gama irá satisfazer as exigências de uma utilização industrial rigorosa.
3. Fechos de quarto de volta
Os nossos fechos dão-lhe exatamente aquilo de que necessita para quase todas as aplicações, desde as mais leves às mais pesadas. Os materiais vão de poliamida e aço duradouros a aço inoxidável resistente à corrosão.

4. Fixadores Fir tree
Os Fixadores Fir tree têm um design estriado que garante uma instalação rápida e fácil. Feitos de Nylon 6, 6/6 e PP. Disponíveis em vários tamanhos e estilos, para uma variedade de diâmetros de furo e espessuras de painéis.
5. Manípulos de fixação
Oferecemos uma gama diversificada de manípulos de fixação em várias formas e tamanhos, todos feitos a partir de materiais de alta qualidade.
6. Cavilhas de imobilização
Oferecendo um controlo de movimento simples mas eficaz, a nossa gama de cavilhas de imobilização tem uma opção que se adequa à maioria das aplicações.

Não consegue encontrar o que procura?

Fale com os nossos especialistas

Soluções para a gestão de cabos

Garanta a segurança e a organização de cabos e fios com as nossas soluções robustas e duráveis.

cable management application

Produtos em destaque

1. Abraçadeiras em P
As abraçadeiras de cabo são resistentes à corrosão e protegem e retém cabos, fios, mangueiras ou cablagem. Disponível em alumínio, revestimento de vinil e plástico.
2. Abraçadeiras para cabos de estabilização térmica
Seguram pequenos conjuntos de fios ou cabos para os manter organizados.
3. Condutas
Sistemas de condutas e acessórios metálicos e não metálicos desenvolvidos e testados de acordo com os mais exigentes padrões de qualidade.

4. Mangas de cabos de abrasão trançadas
A manga de cabo trançada protege os cabos contra abrasões e pode ser cortada com uma tesoura, mantendo uma extremidade sem desgaste.
5. Tubo termorretrátil
A nossa gama de tubos termorretráteis é feita de termoplástico. Existem várias opções de tamanho disponíveis.
6. Bucha de encaixe universal
O designs de encaixe fácil mantém a peça no lugar. Concebidas para proteger fios, cabos e tubos das arestas afiadas das chapas metálicas."Disponíveis em vários tamanhos e estilos, para uma variedade de diâmetros de furo e espessuras de painéis.

Não consegue encontrar o que procura?

Fale com os nossos especialistas

Proteção para pintura e mascaramento

A nossa gama de soluções de proteção para pintura e mascaramento inclui tampas e tampões de silicone e EDPM, fitas adesivas, ganchos e sacos para oferecer proteção e precisão abrangentes durante o processo de pintura.

cable management application

Produtos em destaque

1. Tampas e tampões de silicone
Tampas e tampões de silicone para altas temperaturas com excelente capacidade de vedação. Recomendados para revestimento, anodização, pintura por pulverização e outras aplicações de acabamento. Temperatura máxima: 250 ˚C.
2. Tampas e tampões EDPM
Variedade de tampas e tampões para uma excelente solução de mascaramento e aplicações sem rosca. Temperatura máxima: 180 ˚C.
3. Tampas e tampões flexíveis em PVC
Tampas flexíveis e duráveis para uma infinidade de utilizações até 210 °C. A aparência atraente do vinil torna-o adequado para aplicações finais. Colocação e remoção fáceis.

4. Tubos de isolamento para temperaturas elevadas
Os tubos de mascaramento para altas temperaturas são concebidos para encaixarem em peças em que uma tampa não é suficiente. A nossa seleção está disponível em vários comprimentos e diâmetros internos e é fabricada em silicone.
5. Fita adesiva para temperaturas elevadas
A fita adesiva para temperaturas elevadas foi concebida para suportar temperaturas extremas até 260 °C, tornando-a a solução ideal para uma variedade de aplicações industriais de alta temperatura.

Não consegue encontrar o que procura?

Fale com os nossos especialistas

"Do conceito à produção, a Essentra conseguiu gerir sem problemas todos os requisitos do projeto para encontrar a solução perfeita."

 

Bob Siegwald, Vice-Presidente Executivo da Burgaflex

"Desde desenhos CAD 3D até à encomenda de amostras gratuitas e aconselhamento técnico, a Essentra foi capaz de apoiar o nosso projeto com uma solução de qualidade que atendeu às nossas necessidades, poupando-nos tempo no momento de fazer compras."

Frank Zhao, gerente de compras da Parker

"A Essentra prestou atenção às nossas necessidades e forneceu uma solução que não só funcionou, como também nos ajudou a atingir os objetivos de sustentabilidade dos nossos clientes, evitando que 2,5 milhões de peças fossem enviadas para aterros sanitários."

Alan Webb, Secretário e Diretor da Empresa Iracroft

Las ventajas de las bisagras de alta resistencia

Por qué elegir bisagras de alta resistencia para su aplicación

Guía de abrazaderas

Obtenga más información sobre sus aplicaciones y los materiales en los que se fabrican.

Tubo termorretráctil frente a cinta aislante

¿En qué se diferencian el tubo termorretráctil y la cinta aislante?

La hidráulica frente a la neumática

Las diferencias entre la potencia neumática y la de fluido hidráulico.

Fale com os nossos especialistas