Clipes e abraçadeiras de cabos

Encontrámos 172 tipos de produto para Clipes e abraçadeiras de cabos

Precisa de um orçamento?

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar produtos

  • de 7
Lista Painel

Grampo de cabo plano - encaixe, articulado, tensão

Em stock Em produção

Para cabos planos ou de fita, os grampos de cabo planos são ideais e o recurso de encaixe rápido oferece uma fixação rápida com uma instalação simples. Estes grampos também são rápidos de remover graças à dobradiça e possuem tensão adicional que fornece uma fixação forte num cabo plano

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampo de cabo plano - duas peças

Em stock Em produção

Para cabos planos ou de fios, os grampos para cabo planos são ideais e os grampos de alumínio para montagem adesiva oferecem uma fixação segura Há uma versão não adesiva também disponível para estes grampos planos de duas partes

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Espaçador - clipe de bloqueio / estilo 1

Em stock Em produção

Os grampos de cabo fornecem uma fixação segura e simples, e são uma solução ideal para a gestão de cabos para uma variedade de aplicações. A aplicação de encaixe aumenta a facilidade de instalação e o clipe de bloqueio adiciona um nível de segurança

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - cabo duplo e clipes de tubo

Em stock Em produção

Estes grampos de cabo oferecem o benefício de rotear um tubo / tubo de 25,0 mm, bem como dois conjuntos de fios menores de 6,0 mm separadamente. Disponíveis em dois tamanhos para diferentes diâmetros de furo.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - encaixe de pressão, ajustáveis

Em stock Em produção

O Ratcheting clip agarra o feixe com segurança Ajustável a uma ampla gama de diâmetros de feixes Apesar de bloquear o feixe, pode ser reaberto para alterações de roteamento Bom para aplicações de alta vibração. Quando o clipe estiver fechado, não será aberto até que a aba seja libertada Disponível em material UL94 V-2 ou UL94 V-0

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - encaixe de pressão, espaçador, lado plano

Em stock Em produção

Os cabos deslizam para a abraçadeira e são mantidos no lugar sem a necessidade de um mecanismo de fecho. A abraçadeira redonda significa que uma ampla gama de diâmetros de cabo são adequados. A aplicação de encaixe plug-in aumenta a facilidade de instalação. O lado plano pode ser benéfico quando o espaço é limitado. Base em concha oferece estabilidade e protege o furo de contaminantes. Várias opções de espaçador para isolar os cabos dos componentes da placa

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - clipes SHR

Em stock Em produção

Os clipes SHR foram concebidos para acomodar os tamanhos 20 e 25 Essentra Slit Harness Wrap (Série SHR) 4 tipos de montagem diferentes; encaixe a trava em um orifício redondo ou quadrado (para impedir a rotação), montagem por parafuso e montagem adesiva. Nervura interna que agarra a junta. Trinco libertável que permite a manutenção. Preto, UL94 V-2 Nylon 6/6

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - montagem por parafuso, alívio de pressão

Em stock Em produção

Os grampos de alívio de tensão são montados num chassi para prender o cabo de alimentação principal em aparelhos. O grampo oferece alívio de tensão para o cabo e protege o cabo de bocados de metal cortado enquanto a montagem por parafuso proporciona uma fixação segura

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - fixação parafusada/adesiva cinta e fivela

Em stock Em produção

As cintas de montagem universal são um sistema de gestão de cabos muito versátil que não apenas une o cabo com firmeza, mas também pode ser montado por adesivo ou por um parafuso ou rebite

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - montagem adesiva/encaixe, espaçador, entrançado

Em stock Em produção

Os Webbing Centre Clips são montados por snap lock ou autoadesivos e os dois lados do clipe combinam para fixar o cabo no seu lugar. Disponível em preto e natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampo de cabo plano - montagem adesiva, bloqueio superior

Em stock Em produção

Para cabos planos ou de fios, os grampos para cabo planos são ideais e os grampos de alumínio para montagem adesiva oferecem uma fixação segura com uma instalação simples graças à base adesiva Estes são de bloqueio superior para uma maior estabilidade do cabo

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampo para cabo achatado - montagem adesiva e aparafusada, braço dividido

Em stock Em produção

Para cabos planos ou de fios, os grampos para cabo planos são ideais e os grampos de alumínio para montagem adesiva oferecem uma fixação segura com uma instalação simples graças à base adesiva. Disponível também a opção de montagem parafusada. O recurso de braço dividido garante um acesso ainda mais fácil ao cabo e à montagem

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - montagem por parafuso, cerra-cabos

Em stock Em produção

Este cabo universal é ideal para vários cabos, mantendo todos separados ao mesmo tempo. Com furos para parafuso para uma fixação segura.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Suportes para abraçadeiras - montagem de parafusos, perfil baixo, quatro vias, adesivas/de aparafusar

Em stock Em produção

As montagens adesivas de quatro vias oferecem alta versatilidade em termos de opções de montagem. A gama oferece tanto suportes de adesivo como parafusos. Os suportes adesivos de abraçadeiras oferecem uma forte aderência para uma instalação rápida e fácil e são ideais para conjuntos de arame leves. Também incluem um furo de painel para fixação de parafusos opcional e existem 5 tipos disponíveis. Os suportes para abraçadeiras de cabo padrão também vêm em três variações diferentes

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Suportes para abraçadeiras - montagem com rebites/parafusos

Em stock Em produção

Suportes de abraçadeiras com montagem parafusada ou com rebites são aplicadas por meio de uma fácil fixação por parafusos e proporcionam a máxima estabilidade a um feixe de fios. Existem vários tipos e cores diferentes disponíveis

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Suportes de abraçadeiras de cabos - fixação ponta de seta

Em stock Em produção

Os suporte de abraçadeiras de cabo de ponta de flecha fornecem uma parte de fixação segura num furo de painel para que uma abraçadeira de cabos possa passar. Disponível em diferentes variações de montagens e estilos de cabeça

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Split Routing Clips

Em stock Em produção

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Clipe de fios - plástico, montagem adesiva

Em stock Em produção

Um grampo de cabo adesivo adequado para fios de 1 mm de diâmetro. O topo vira para segurar os fios no lugar e com segurança.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Espaçador - mosquetão

Em stock Em produção

Várias opções de espaçadores permitem que os cabos sejam isolados dos componentes da placa. O feixe é inserido na parte superior do clipe, onde são retidos

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - montagem em parafuso, estilo U

Em stock Em produção

Os grampos de cabo de fixação por parafuso são ideais para fixar os cabos encadernados e o design em estilo U permite a rápida instalação e remoção de cabos e fios

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Braçadeiras de cabos - duas metades em U, montagem de parafusos

Em stock Em produção

De baixo perfil para uso em placas densamente compactadas ou outras aplicações com espaço limitado. Útil para rotear dois feixes de fios paralelos. 0,125 no furo no centro para um parafuso #4 ou M3 Disponível em três tamanhos diferentes para prender conjuntos de cabos de 1/8 in., 3/16 in. e 1/4 in. UL94 V-2 Nylon 6/6, cor natural

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Cable Clamps - Adhesive Mount, Aluminium, 2 Arm

Em stock Em produção

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Abraçadeiras de cabos com fixador - montagem adesiva, escada

Em stock Em produção

A cinta é inserida através da fivela na base adesiva. O estilo em escada permite que seja ajustável. Aperte o feixe ao ponto desejado. Adesão forte para montagem rápida e fácil

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Abraçadeiras de cabos padrão - bloqueio, nylon, com cores

Em stock Em produção

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas. As nossas abraçadeiras de cabos padrão vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)

Grampos de cabo - montagem de parafuso, estilo P, nylon, ajustável

Em stock Em produção

Estes grampos de laço ajustáveis com Nylon 6/6 natural com classificação UL94 V-2 são montadas com parafusos de forma segura e cada tamanho conterá um grnade intervalo de de diâmetro de feixes. As bordas internas arredondadas protegem os feixes no isolamento. Vm em três tamanhos com diâmetros de feixe de 0,189 a 0,563 in.

{0} variantes (Filtros aplicados) {0} variantes (Nenhum filtro aplicado)
  • de 7