Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(8 Produtos)
As dobradiças da mola têm um pino central com uma mola fixa, assegurando que a dobradiça volte sempre à sua posição inicial. Ideais para usar em portas e painéis que exigem um mecanismo de segurança para retornar ao local original (abertura ou fecho). A gama oferece uma seleção de materiais e acabamentos, ações de mola, forças de abertura e fecho.
As dobradiças de canto de metal têm um ângulo de rotação de 180 graus e são essencialmente usadas para painéis de aço em aplicações de grande porte. A gama é feita de liga de zinco fundido com diferentes tipos de acabamentos. Os painéis são dobradiças com um sistema de pinos.
As pegas fixação de parafuso embutidas podem ser montadas numa porta ou painel com pinos de fixação. A montagem embutida é ideal para áreas onde uma pega saliente poderia inibir a funcionalidade ou num espaço limitado.
Os puxadores com dobradiças com fixação em flange são pegas de mola de serviço pesado que ficam niveladas quando não estão em uso. A pega é feita de nylon preenchido com fibra de vidro e o desenho com mola retorna à posição plana automaticamente.
Os conjuntos de puxadores arqueados through hole de alta qualidade têm hastes sólidas feitas de aço inoxidável 316 de precisão e são eletropolidas para um acabamento brilhante sem brilho. As hastes têm dois O-rings para segurar e selar a tubagem num ângulo reto.
Esta gama de puxadores de mola foi concebida para controlar o movimento de retorno do puxador. A mola permite bloquear ou devolver o puxador à sua posição. Estes puxadores são particularmente adequados para puxar ou levantar. Estão disponíveis em vários formatos e materiais para se adequarem a várias aplicações.
A nossa gama de puxadores metálicos em forma de U é feita de um tubo tubular de forma redonda, quadrada ou oval, em caso de uma necessidade mais ergonómica ser requerida. A gama oferece uma escolha de material e acabamentos para se adequar a vários ambientes de aplicação e apelo estético ao produto acabado. O design com diferentes ângulos proporciona uma escolha de ângulos de tração. Dependendo da necessidade de montagem, existe uma seleção para montagem frontal e traseira.
A gama de puxadores em forma de arco arredondado tem um perfil semiplano que os torna ideais para quando são necessários dois puxadores em painéis de abertura próximos.
Estes puxadores leves são de design grande e encontram-se disponíveis numa variedade de materiais metálicos e acabamentos esteticamente agradáveis. São montados por detrás com dois parafusos M6.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar