Grampos para mangueira
(3 Produtos)
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Os grampos para mangueiras foram concebidos para a fixação de acessórios em mangueiras, evitando a fuga de líquidos no ponto de ligação. Estes grampos multiusos podem ser utilizados em várias indústrias, tais como a indústria automóvel e agrícola, só para mencionar algumas. A nossa gama inclui grampos para mangueiras de plástico, fabricados em nylon e disponíveis em diferentes cores e tamanhos. Além disso, também dispomos de grampos para mangueiras de parafuso em T para a fixação de tubos sujeitos a altas pressões e os nossos grampos de mangueiras com parafuso sem fim foram concebidos para oferecer mais segurança quando a fiabilidade é essencial.
Filtrar produtos
Abraçadeiras de mangueira com parafuso em T
A gama de grampos de mangueira em T-Bolt está em conformidade com a norma DIN 3017. Foram concebidos para a fixação de tubos e mangueiras em altas pressões e consistem numa construção robusta com buchas completas. A versão AISI 304 / W4 possui uma faixa com bordas enroladas para evitar o corte na mangueira. A ponte, os anéis maciços e os 3 pontos de solda garantem resistência com maior segurança e a cabeça do parafuso levantada facilita o aperto. A cabeça hexagonal C7 permite que sejam utilizadas ferramentas padrão para instalação e remoção
Abraçadeiras de mangueira com parafuso sem fim
A gama de abraçadeiras para mangueiras com parafuso sem-fim consiste em 2 estilos de abraçadeira. Uma largura de banda de 9mm que tem um binário de aperto máximo recomendado de 3,0Nm e uma largura de faixa de 12mm que tem um binário recomendado de 5,0Nm. São bandas sólidas que oferecem melhor proteção da mangueira do que uma alternativa perfurada. É feito de uma casa soldada por pontos e a cabeça hexagonal C7 permite que sejam utilizadas ferramentas padrão para instalação e remoção A versão AISI 304 / W4 possui uma banda estampada em vez de perfurada com bordas enroladas para evitar distorção da mangueira ao prender uma mangueira de borracha flexível
Grampos plásticos para mangueira
A gama de grampos de mangueira de plástico oferece uma maneira mais económica de fixar tubos e mangueiras. São feitos de nylon 6.6 e estão disponíveis em vários tamanhos e em 3 cores diferentes: cinzento, branco e preto