Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Esta gama de cabos com divisão de pressão fixa os cabos a um painel, bloqueando-os no local.
As abraçadeiras de torção são fáceis de utilizar: basta colocar os seus cabos no espaço aberto e torcer os dois braços juntos para garantir uma fixação. O afastamento permite que a abraçadeira de torção prenda os fios no lugar e longe do painel. Ideal para placas de circuitos ou quadros elétricos que não permitem interferências.
Disponível em 2 tipos. Prenda os cabos a um painel utilizando uma fixação de encaixe por pressão que se conecta a um painel de 3 mm. O tipo 1 tem uma fixação anti-rotação para manter a correia no lugar e impedir o movimento.
Abraçadeira para cabos até 7,5 mm de diâmetro, para instalação num furo com 6,2 mm de diâmetro. O design dividido significa que pode ser aplicada retrospetivamente.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar