Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Redonda Borracha Trabalhos de pintura e tratamento de superfícies

 (14 Produtos)


Coberturas de isolamento expansíveis

As coberturas de mascaramento expansíveis são uma alternativa ideal a uma tampa mais convencional quando a peça a cobrir tem uma forma irregular. As coberturas de mascaramento são expansíveis ao esticar uma extremidade elástica ou ao esticar a elasticidade do material. A tampa elástica torna-a mais solta e, portanto, é melhor para uma proteção geral durante o transporte e armazenamento ou para um mascaramento ligeiro. A tampa de material esticado consegue prender melhor a peça por preensão, sendo assim ideal para aplicações que exercem pressão sobre a peça.

High Temperature Flanged Caps

High-temperature flanged caps shield openings from contaminants and damage in extreme heat conditions. These caps are built to withstand high temperatures, while maintaining their structural integrity, and sealing properties.

A flanged design extends beyond the edge of the component, providing additional coverage. Provides a secure grip for easy application and removal, even in challenging conditions.

Used in the automotive and manufacturing industries, as well as applications requiring metal finishing.

  • Designed to protect threaded or non-threaded ends of pipes, tubes, and fittings. Typically used to for metric or imperial threads, both with and without O-rings.
  • Simple installation and removal, either with automated equipment or by hand.
  • Designed to withstand high temperatures.
Material: Silicone Colour: Yellow, Grey, Clear, Pink Series Code: SR5754

Porcas de solda de mascaramento

As porcas soldadas incluem uma rosca e é vital que esta rosca evite o revestimento a pó ou qualquer tratamento de superfície. A nossa gama de tampões de isolamento para puxar foi concebida especialmente para isolar furos não roscados e é adequada para o isolamento de porcas soldadas.

Estas tampas de mascaramento para porcas soldadas contam com uma patilha para puxar que permite a remoção rápida e fácil. O corpo do tampão inclui dentes que se fixam a uma rosca, garantindo um ajuste positivo, que mantém o isolamento seguro. O material de silicone deste mascaramento para porcas soldadas é resistente aos químicos e é dotado de elasticidade para garantir um melhor ajuste na sua aplicação.

  • Material: Silicone
  • Cores: preto, azul, vermelho e amarelo
  • Temperatura máxima de funcionamento: 250 C

Tampas de mascaramento de anilha

Uma gama de Tampas com Anilhas de Mascaramento, que podem ser aplicadas como tampas de proteção para pontas terminais roscadas e não roscadas.

Embora o produto tenha sido concebido principalmente como tampa, as anilhas integradas podem servir para mascarar as superfícies e proteger os rebordos, para garantir que o orifício onde são aplicadas fica livre de contaminantes e danos. Esta solução de mascaramento altamente versátil pode também ser invertida e utilizada para tapar orifícios.

  • Material: silicone (55 Shore A)
  • Temperatura máxima: 316 ºC (600 ºF)
  • Cores: preto, verde, cinzento, natural, rosa, púrpura, vermelho e amarelo

Tampas de proteção fáceis de puxar

As tampas de proteção fáceis de puxar proporcionam uma proteção ótima para perfis de pontas, como varas, canos e tubos, durante o processo de fabricação. As aplicações típicas incluem: revestimento a pó, e-coating, cromados e linhas de tinta geral.

Esta gama conta com várias opções, incluindo uma linha com design com falange e um vedante interno que oferece um ajuste firme ou opções com patilha para puxar ergonómica para uma remoção mais fácil.

Estas tampas são fáceis de instalar: para garantir o melhor ajuste possível, o calibre deve ser aproximadamente 10% menor do que o diâmetro exterior da peça a ser isolada.

A nossa gama está disponível em diferentes opções de material com várias propriedades benéficas. O silicone é um material de mascaramento de primeira qualidade com alta resistência térmica e química. O EPDM é uma opção de material mais económica com uma menor resistência à temperatura. As opções de silicone e EPDM podem ser utilizadas várias vezes. Por outro lado, o PVC macio é uma solução mais económica, também com resistência aos químicos, uma reduzida resistência à temperatura e destina-se a apenas uma utilização.

  • Materiais: borracha de silicone 600F (316C), EPDM 425F (218C) e cloreto polivinílico macio (PVC) 425F (218C)
  • Cores: natural, preto e amarelo
  • Dureza: durómetro (Shore A) 55 + 5 e 85 +/–2

Tampas e tampões retos de mascaramento

As Tampas Retas são a solução ideal para proteger e mascarar peças sujeitas a uma variedade de processos de mascaramento, incluindo: pintura, chapeamento, revestimento a pó, anodização, decapagem mecânica, processamento químico abrasivo e processos que exponham as peças a altas temperaturas. São altamente versáteis e podem também ser utilizadas como tampões para mascarar orifícios roscados ou não roscados.

Estas Tampas e Tampões de Mascaramento podem ser utilizadas para proteger pernos, pinos, extremidades de tubos e outras aplicações que necessitem de proteção. Estão disponíveis numa variedade de materiais, com uma vasta gama de opções de cor, para se adequarem aos requisitos do seu projeto.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone
  • Cores: preto, azul, verde, cinzento, natural, laranja, rosa, púrpura e amarelo

Tampas flangeadas

As tampas flangeadas foram concebidas para a montagem e remoção fáceis, com equipamento automatizado ou à mão. Normalmente utilizadas para proteger roscas métricas ou imperiais, com ou sem O-Rings. A falange maior permite a aplicação e remoção mais rápidas se utilizada à mão.

Para fins de controlo de qualidade, as tampas de cor natural permitem ver através da tampa e confirmar se o O-ring está instalado no componente protegido.

Fornecem um ajuste firme e seguro.

  • Concebidas para cobrir e proteger as roscas.
  • Protegem dos danos, sujidade e humidade.
  • Utilizadas nos setores automóvel e de engenharia.
Material: PE-LD, TPE, Silicone, PE, PVC, TPR
Cor: Preto, Amarelo, Natural, Cor-de-rosa, Vermelho
Padrão de inflamabilidade do material:

Tampões cónicos cobertos

Os tampões cónicos com cobertura foram concebidos para garantir um encaixe seguro devido às suas laterais convexas e para proteger contra contaminantes, detritos e danos. Apresentam um estilo de encaixe por pressão que facilita a sua utilização e remoção.

São utilizados em diversas aplicações, como orifícios não passantes, tubos, móveis ou caixas elétricas. São reutilizáveis graças ao material com que são construídos, sem afetar a eficácia da vedação.

  • Material: silicone
  • Cor: Cinzento, amarelo, verde, branco, vermelho, preto, rosa, roxo, azul, transparente

Tampões cónicos de alta temperatura

Os tampões cónicos de mascaramento estão disponíveis como um tampão sólido ou com um núcleo oco para ajudar na compressão. Os tampões reutilizáveis têm excelente resistência química e estão disponíveis em silicone ou EPDM para aplicações expostas à temperatura.

Tampões de isolamento com aba de puxar

As Masking Pull Plugs são ideais para mascarar furos de passagem roscados e planos. A aba de puxar permite uma inserção fácil num buraco e também se torna muito útil para remover a peça quando o furo é muito apertado. O material é flexível para permitir pequenas variações nos tamanhos a serem isolados.

Tampões de mascaramento sem falange

Os Masking Plugs Flangeless são projetados para mascarar buracos sem mascarar a área circundante. Os anéis cónicos e o núcleo oco permitem que muitos diâmetros sejam protegidos. O perfil tem uma aba para fácil instalação e remoção.

Tampões de obturação para anilha

Os tampões de anilha de alta temperatura estão disponíveis em duas opções de materiais diferentes; ou borracha de silicone natural ou EPDM preto. Ambos atuam como tampões para furos roscados ou simples e também mascaram a superfície em redor do furo. A combinação de anilha e tampa integral funciona como uma única unidade

Tubos de mascaramento em estrela

A Tubagem em Estrela é uma solução de mascaramento ideal para pernos e pinos longos, para os quais as tampas são demasiado curtas. O perfil em forma de estrela permite que a peça seja flexível e encaixe facilmente em diâmetros apertados.

Esta tubagem é altamente flexível e capaz de se adaptar a várias gamas. Encaixa-se facilmente sobre pernos roscados, tubos não roscados ou formas irregulares. Tem boa resistência térmica.

  • Material: silicone
  • Temperatura máxima: 315 ºC (600 ºF)
  • Cores: azul, verde, vermelho, branco e amarelo

Tubos de obturação direta

A Tubagem de Alta Temperatura é uma excelente solução de mascaramento para proteger peças mais longas, nos casos em que as tampas padrão são demasiado curtas. A tubagem pode ser usada com tampa, se necessário. Estas tampas podem ser aplicadas em pernos e pinos compridos.

Fornecida em rolo; a tubagem pode ser cortada no comprimento desejado. Para remoção rápida, pode ser cortada mais comprida, criando assim uma aba fácil de puxar. Pode ser usada para mascarar o interior de furos, utilizando o diâmetro exterior do tubo e puxando-o através dos furos.

A tubagem é flexível e adapta-se às irregularidades. Não derrete nem endurece e pode ser reutilizada, fazendo com que seja um produto económico.

Entre as aplicações típicas incluem-se: revestimento a pó, eletrorevestimento, cromagem e anodização.

  • Materiais: monómero de etileno propileno Dien (EPDM) e borracha de silicone (dureza 55 Shore A)
  • Cores: preto, natural e vermelho