Ideais para os tamanhos mais comuns de tubos redondos.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Cor | Material | Tamanho de tubo compatível | Tipo | Comprar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2352 € - 2,7305 € | Em produção |
Preto
|
PE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1
|
||||||
1,8267 € - 4,0375 € | 860 Em stock |
Preto
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||||||
2,9175 € - 6,4483 € | 113 Em stock |
Preto
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||||||
2,2208 € - 4,9088 € | 680 Em stock |
Preto
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||||||
2,9436 € - 6,5064 € | 333 Em stock |
Preto
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||||||
0,7754 € - 1,714 € | Em produção |
Natural
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||||||
0,4376 € - 0,9673 € | 1995 Em stock |
Preto
|
PA
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||||||
1,577 € - 3,4858 € | 3628 Em stock |
Preto
|
PE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||||||
1,9447 € - 4,299 € | 329 Em stock |
Preto
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||||||
2,7988 € - 6,1872 € | 277 Em stock |
Preto
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
||||||
10255056 | 11,33 € - 25,04 € | 446 Em stock |
Preto
|
Nylon
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
|||||
1,393 € - 3,079 € | 1184 Em stock |
Preto
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar