Menu Procurar

Volantes e manípulos com orelhas - fêmea

Em stock

Os manípulos e volantes e com orelhas fêmea têm uma borda ondulada para permitir máxima aderência e conforto. Estes manípulos duráveis e com orelhas são resistentes a impactos e produtos químicos e proporcionam uma aparência elegante para aplicações acabadas que exigem ajustes.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
224 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da maçaneta Número de lóbulos Tamanho da rosca Cor Material da maçaneta Comprar
40,8086 € - 42,9613 € Solicite o prazo de entrega aqui
129.0 mm
6
8.0 mm
Preto
PA
14,2964 € - 15,0483 € Solicite o prazo de entrega aqui
82.0 mm
6
6.0 mm
Preto
PA
4,7833 € - 10,5735 € 550 Em stock
60.0 mm
4
M8
Preto
Nylon
3,95 € - 4,1653 € 39 Em stock
50.0 mm
4
M8
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
3,6552 € - 3,8468 € 335 Em stock
25.0 mm
4
M5
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
7,5911 € - 16,7787 € 327 Em stock
40.0 mm
4
M8
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
9,991 € - 22,0729 € 13 Em stock
61.0 mm
6
M10
Preto
PA
9,5687 € - 10,0734 € Solicite o prazo de entrega aqui
51.0 mm
6
6.0 mm
Preto
PA
26,5637 € - 27,9645 € Solicite o prazo de entrega aqui
99.0 mm
6
8.0 mm
Preto
PA
12,8647 € - 13,5445 € Solicite o prazo de entrega aqui
69.0 mm
6
6.0 mm
Preto
PA
5,3065 € - 5,5867 € 20 Em stock
60.0 mm
4
M10
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
2,7802 € - 4,3248 € 29 Em stock
40.0 mm
4
M8
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
5,5321 € - 5,8225 € 10 Em stock
60.0 mm
4
M12
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
6,3963 € - 14,1213 € 421 Em stock
32.0 mm
4
M6
Preto
Glass Fibre Reinforced Nylon
6,2747 € - 6,5981 € 981 Em stock
50.0 mm
5
M10
Preto
PP
0,1427 € - 0,3153 € 1450 Em stock
50.0 mm
6
M6
Preto
PA
12,8647 € - 28,428 € Solicite o prazo de entrega aqui
77.0 mm
5
M12
Preto
TPE
5,5002 € - 5,7906 € 60 Em stock
40.0 mm
5
M8
Preto
PP
8,3636 € - 8,8044 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0 mm
5
M10
Preto
PP
2,6806 € - 5,9257 € 13495 Em stock
40.0 mm
6
M6
Preto
Nylon
  • de 12
Volante 129.0 mm Furo cego pré-perfurado 8.0 mm PA Preto

10188682

Intervalo de preços
42,9613 € - 40,8086 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Altura da maçaneta
    47.0 mm
  • Altura geral
    47.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 82.0 mm Furo cego pré-perfurado 6.0 mm PA Preto

10188729

Intervalo de preços
15,0483 € - 14,2964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Altura da maçaneta
    40.0 mm
  • Altura geral
    40.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M8 60.0 mm Preto Nylon

10280485

Intervalo de preços
10,5735 € - 4,7833 €

Níveis de stock
550 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
  • Diâmetro da maçaneta
    60.0 mm
Volante M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188514

Intervalo de preços
4,1653 € - 3,95 €

Níveis de stock
39 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    31.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188217

Intervalo de preços
3,8468 € - 3,6552 €

Níveis de stock
335 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M5
  • Altura da maçaneta
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188453

Intervalo de preços
16,7787 € - 7,5911 €

Níveis de stock
327 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante 61.0 mm Furo de passagem 6H roscado M10 PA Preto

10188736

Intervalo de preços
22,0729 € - 9,991 €

Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Comprimento da rosca
    23.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 51.0 mm Furo cego pré-perfurado 6.0 mm PA Preto

10188699

Intervalo de preços
10,0734 € - 9,5687 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Altura geral
    29.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 99.0 mm Furo cego pré-perfurado 8.0 mm PA Preto

10188668

Intervalo de preços
27,9645 € - 26,5637 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    8.0 mm
  • Altura da maçaneta
    44.0 mm
  • Altura geral
    44.0 mm
  • Comprimento da rosca
    22.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante 69.0 mm Furo cego pré-perfurado 6.0 mm PA Preto

10188712

Intervalo de preços
13,5445 € - 12,8647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    6.0 mm
  • Altura da maçaneta
    36.0 mm
  • Altura geral
    36.0 mm
  • Comprimento da rosca
    15.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M10 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188606

Intervalo de preços
5,5867 € - 5,3065 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    36.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188385

Intervalo de preços
4,3248 € - 2,7802 €

Níveis de stock
29 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    26.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M12 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188613

Intervalo de preços
5,8225 € - 5,5321 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    36.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M6 Glass Fibre Reinforced Nylon Preto

10188316

Intervalo de preços
14,1213 € - 6,3963 €

Níveis de stock
421 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Altura da maçaneta
    22.5 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    4
Volante M10 50.0 mm PP Preto

10275368

Intervalo de preços
6,5981 € - 6,2747 €

Níveis de stock
981 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M6 60.0 mm PA Preto

10144084

Intervalo de preços
0,3153 € - 0,1427 €

Níveis de stock
1450 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Comprimento da rosca
    6.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Estilo de fixação
    Parafuso
  • Código do material
    3926909790
Volante de toque suave 77.0 mm Inserção M12 PP;TPE Preto

10188033

Intervalo de preços
28,428 € - 12,8647 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M12
  • Altura da maçaneta
    46.0 mm
  • Altura geral
    46.0 mm
  • Comprimento da rosca
    20.0 mm
  • Cor
    Preto
Volante M8 40.0 mm Preto PP

10275252

Intervalo de preços
5,7906 € - 5,5002 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Altura da maçaneta
    29.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M10 50.0 mm PP Preto

10275351

Intervalo de preços
8,8044 € - 8,3636 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Altura da maçaneta
    30.0 mm
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    5
Volante M6 40.0 mm Preto Nylon

10280676

Intervalo de preços
5,9257 € - 2,6806 €

Níveis de stock
13495 Em stock
Características
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3926300090
  • Número de lóbulos
    6
  • Diâmetro da maçaneta
    40.0 mm