Menu Procurar

Telescopic Universal Joints

Em produção

These Telescopic universal joints combine the functions of a universal joint and a telescopic shaft. These joints comprise two yokes joined by a telescopic shaft, which allows for angular misalignment and compensates for length changes. It allows the joint to expand and retract to accommodate variations in distance between the linked components.

They are designed to transfer torque and modify length while accommodating minor angular misalignments between the input and output shafts. Furthermore, the driving speed of universal joints should not exceed 1000 rpm. Made to withstand heavy loads and offer dependable performance in harsh environments.

It has a maximum bending angle of 45 per joint. It may be inserted and removed using specific tools. Typical applications include industrial machinery, and conveyor systems.

  • It transfers torque and modifies length while accommodating minor angular misalignments between the input and output shafts.
  • It has a maximum bending angle of 45 per joint.
  • Used in industrial machinery, and conveyor systems.
Material: Steel Series Code: SRR3680

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade d1 tol. H7 l3 stroke l1 min l1 max l2 d3 d2 Comprar
228,557 € - 285,6911 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
170.0
450.0
620.0
122.0
58.0
58.0
142,964 € - 178,705 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
110.0
290.0
400.0
74.0
37.0
36.0
162,2971 € - 202,8688 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
180.0
380.0
560.0
82.0
42.0
42.0
180,9298 € - 226,1674 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
120.0
350.0
470.0
95.0
47.0
45.0
196,7918 € - 245,9846 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.0
170.0
420.0
590.0
108.0
52.0
50.0
221,7075 € - 277,1318 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
50.0
330.0
380.0
122.0
58.0
58.0
228,557 € - 285,6911 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
220.0
500.0
720.0
122.0
58.0
58.0
162,2971 € - 202,8688 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0
120.0
320.0
440.0
82.0
42.0
42.0
180,9298 € - 226,1674 € Solicite o prazo de entrega aqui
22.0
240.0
470.0
710.0
95.0
47.0
45.0
221,7075 € - 277,1318 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
85.0
370.0
455.0
122.0
58.0
58.0
228,557 € - 285,6911 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
255.0
540.0
795.0
122.0
58.0
58.0
228,557 € - 285,6911 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0
110.0
400.0
510.0
122.0
58.0
58.0
120,1907 € - 150,2358 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
80.0
220.0
300.0
56.0
26.0
25.0
120,1907 € - 150,2358 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
40.0
180.0
220.0
60.0
29.0
28.0
116,0398 € - 145,0446 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0
100.0
230.0
330.0
48.0
22.0
22.0
125,0111 € - 156,2613 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
150.0
300.0
450.0
60.0
29.0
28.0
125,0111 € - 156,2613 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0
80.0
220.0
300.0
60.0
29.0
28.0
129,8727 € - 162,3383 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0
100.0
250.0
350.0
68.0
32.0
32.0
120,1907 € - 150,2358 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0
105.0
250.0
355.0
56.0
26.0
25.0
138,8337 € - 173,5447 € Solicite o prazo de entrega aqui
18.0
50.0
230.0
280.0
74.0
37.0
36.0
  • de 4
União universal telescópica 30.0 450.0 620.0 Aço

20214760

Intervalo de preços
285,6911 € - 228,557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    450.0
  • l1 max
    620.0
União universal telescópica 18.0 290.0 400.0 Aço

20214586

Intervalo de preços
178,705 € - 142,964 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    290.0
  • l1 max
    400.0
União universal telescópica 20.0 380.0 560.0 Aço

20214630

Intervalo de preços
202,8688 € - 162,2971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    380.0
  • l1 max
    560.0
União universal telescópica 22.0 350.0 470.0 Aço

20214685

Intervalo de preços
226,1674 € - 180,9298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    350.0
  • l1 max
    470.0
União universal telescópica 25.0 420.0 590.0 Aço

20214715

Intervalo de preços
245,9846 € - 196,7918 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • d3
    52.0
  • l1 min
    420.0
  • l1 max
    590.0
União universal telescópica 30.0 330.0 380.0 Aço

20214722

Intervalo de preços
277,1318 € - 221,7075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    330.0
  • l1 max
    380.0
União universal telescópica 30.0 500.0 720.0 Aço

20214777

Intervalo de preços
285,6911 € - 228,557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    500.0
  • l1 max
    720.0
União universal telescópica 20.0 320.0 440.0 Aço

20214623

Intervalo de preços
202,8688 € - 162,2971 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • d3
    42.0
  • l1 min
    320.0
  • l1 max
    440.0
União universal telescópica 22.0 470.0 710.0 Aço

20214692

Intervalo de preços
226,1674 € - 180,9298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • d3
    47.0
  • l1 min
    470.0
  • l1 max
    710.0
União universal telescópica 30.0 370.0 455.0 Aço

20214746

Intervalo de preços
277,1318 € - 221,7075 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    370.0
  • l1 max
    455.0
União universal telescópica 30.0 540.0 795.0 Aço

20214784

Intervalo de preços
285,6911 € - 228,557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    540.0
  • l1 max
    795.0
União universal telescópica 30.0 400.0 510.0 Aço

20214753

Intervalo de preços
285,6911 € - 228,557 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • d3
    58.0
  • l1 min
    400.0
  • l1 max
    510.0
União universal telescópica 12.0 220.0 300.0 Aço

20214425

Intervalo de preços
150,2358 € - 120,1907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
União universal telescópica 14.0 180.0 220.0 Aço

20214456

Intervalo de preços
150,2358 € - 120,1907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    180.0
  • l1 max
    220.0
União universal telescópica 10.0 230.0 330.0 Aço

20214418

Intervalo de preços
145,0446 € - 116,0398 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • d3
    22.0
  • l1 min
    230.0
  • l1 max
    330.0
União universal telescópica 14.0 300.0 450.0 Aço

20214500

Intervalo de preços
156,2613 € - 125,0111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    300.0
  • l1 max
    450.0
União universal telescópica 14.0 220.0 300.0 Aço

20214470

Intervalo de preços
156,2613 € - 125,0111 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • d3
    29.0
  • l1 min
    220.0
  • l1 max
    300.0
União universal telescópica 16.0 250.0 350.0 Aço

20214531

Intervalo de preços
162,3383 € - 129,8727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • d3
    32.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    350.0
União universal telescópica 12.0 250.0 355.0 Aço

20214432

Intervalo de preços
150,2358 € - 120,1907 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • d3
    26.0
  • l1 min
    250.0
  • l1 max
    355.0
União universal telescópica 18.0 230.0 280.0 Aço

20214555

Intervalo de preços
173,5447 € - 138,8337 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • d3
    37.0
  • l1 min
    230.0
  • l1 max
    280.0