Menu Procurar

Clevis Joints

Em produção

These Clevis Joints, also known as a fork end or yoke, are a kind of coupling in which the mating parts fit between the forks and are secured in position by clevis pins. They serve as a U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.

It is designed to create a reliable and strong connection while also resisting wear and tear. It can handle high loads and stresses, making it appropriate for heavy-duty applications.

They are easy to install and adjust using standard thread. This selection of components includes both right and left hand standard thread. They are most typically employed as a coupling on the end of air cylinders or at each end of a turnbuckle or wire rope for tensioning. Still, they can also be found in various other sectors and applications such as automotive, construction, and manufacturing.

  • U-shaped connection between two rods or shafts to facilitate tractive or linear thrust movements.
  • It creates a reliable and strong connection while also resisting wear and tear.
  • Available in both right and left hand standard thread.
  • It can handle high loads and stresses.
Material: 316 Stainless Steel, Igumid G, 303 Stainless Steel, Steel Series Code: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
165 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Clevis Size Thread hand Terminar Material Tipo de rosca d1 tol. H9 l1 ±0.5 Comprar
0,5253 € - 0,8137 € Solicite o prazo de entrega aqui
4x16
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
4.0
16.0
0,8549 € - 1,3081 € Solicite o prazo de entrega aqui
6x24
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
6.0
24.0
0,5253 € - 0,8034 € Solicite o prazo de entrega aqui
4x8
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
4.0
8.0
2,2042 € - 3,3887 € Solicite o prazo de entrega aqui
12x24
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
12.0
24.0
28,531 € - 43,8883 € Solicite o prazo de entrega aqui
14x56
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
14.0
56.0
2,6368 € - 4,0582 € Solicite o prazo de entrega aqui
12x48
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
12.0
48.0
5,1603 € - 7,931 € Solicite o prazo de entrega aqui
14x28
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
14.0
28.0
1,7304 € - 2,6574 € Solicite o prazo de entrega aqui
10x40
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
10.0
40.0
1,2051 € - 1,854 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x32
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
8.0
32.0
1,2875 € - 1,9879 € Solicite o prazo de entrega aqui
10x20
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
10.0
20.0
1,6171 € - 2,4823 € Solicite o prazo de entrega aqui
10x20
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
10.0
20.0
0,9991 € - 1,5347 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x32
Right Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
8.0
32.0
100,528 € - 134,0339 € Solicite o prazo de entrega aqui
35x72
Left Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
35.0
72.0
190,3234 € - 253,7611 € Solicite o prazo de entrega aqui
50x96
Left Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
50.0
96.0
3,5638 € - 5,4796 € Solicite o prazo de entrega aqui
5x20
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
5.0
20.0
50,4494 € - 67,259 € Solicite o prazo de entrega aqui
35x54
Left Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
35.0
54.0
129,5843 € - 172,7825 € Solicite o prazo de entrega aqui
42x84
Left Hand
Zincado prateado
Aço
Coarse
42.0
84.0
128,7088 € - 171,6083 € Solicite o prazo de entrega aqui
40x84
Left Hand
Zincado prateado
Aço
Fine
40.0
84.0
1,6377 € - 2,5235 € Solicite o prazo de entrega aqui
5x10
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
5.0
10.0
6,2109 € - 9,5584 € Solicite o prazo de entrega aqui
8x32
Right Hand
Aço inoxidável
Aço inoxidável 303
Coarse
8.0
32.0
  • de 9
Gancho de articulação 4x16 M4 29.0 Aço

20209346

Intervalo de preços
0,8137 € - 0,5253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    4x16
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gancho de articulação 6x24 M6 43.0 Aço

20209384

Intervalo de preços
1,3081 € - 0,8549 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    6x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 4x8 M4 21.0 Aço

20209339

Intervalo de preços
0,8034 € - 0,5253 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    4x8
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gancho de articulação 12x24 M12 62.0 Aço

20209483

Intervalo de preços
3,3887 € - 2,2042 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x24
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gancho de articulação 14x56 M14 101.0 Aço

20209544

Intervalo de preços
43,8883 € - 28,531 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x56
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gancho de articulação 12x48 M12 86.0 Aço

20209490

Intervalo de preços
4,0582 € - 2,6368 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    12x48
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gancho de articulação 14x28 M14 72.0 Aço

20209520

Intervalo de preços
7,931 € - 5,1603 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    14x28
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gancho de articulação 10x40 M10 72.0 Aço

20209452

Intervalo de preços
2,6574 € - 1,7304 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x40
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço

20209421

Intervalo de preços
1,854 € - 1,2051 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço

20209438

Intervalo de preços
1,9879 € - 1,2875 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 10x20 M10 52.0 Aço

20209445

Intervalo de preços
2,4823 € - 1,6171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    10x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço

20209414

Intervalo de preços
1,5347 € - 0,9991 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gancho de articulação 35x72 M36 188.0 Aço

20210229

Intervalo de preços
134,0339 € - 100,528 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x72
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gancho de articulação 50x96 M4 265.0 Aço

20210304

Intervalo de preços
253,7611 € - 190,3234 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    50x96
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Gancho de articulação 5x20 M5 36.0 Aço inoxidável 303

20210342

Intervalo de preços
5,4796 € - 3,5638 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x20
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gancho de articulação 35x54 M36 188.0 Aço

20210212

Intervalo de preços
67,259 € - 50,4494 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    35x54
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gancho de articulação 42x84 M4 232.0 Aço

20210274

Intervalo de preços
172,7825 € - 129,5843 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    42x84
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    42.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gancho de articulação 40x84 M4 232.0 Aço

20210267

Intervalo de preços
171,6083 € - 128,7088 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    40x84
  • Thread hand
    Left Hand
  • Tipo de rosca
    Fine
  • d1 tol. H9
    40.0
  • l1 ±0.5
    84.0
Gancho de articulação 5x10 M5 26.0 Aço inoxidável 303

20210335

Intervalo de preços
2,5235 € - 1,6377 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    5x10
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gancho de articulação 8x32 M8 58.0 Aço inoxidável 303

20210397

Intervalo de preços
9,5584 € - 6,2109 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Clevis Size
    8x32
  • Thread hand
    Right Hand
  • Tipo de rosca
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0