As tampas de tubo oferecem proteção ideal para tubos, canos e hastes roscadas ou não. Estão disponíveis tampas padrão, curtas e longas As versões curtas destinam-se ao fecho de uso geral e as versões longas têm uma profundidade extra e uma borda empenada que asseguram um ajuste perfeito. O design dessas tampas mais longas ajuda a evitar o deslocamento acidental. As tampas para extremidades de tubos têm o mesmo objetivo que as tampas termorretráteis, mas não encolhem quando aquecidas durante o processo de aplicação. São resistentes aos raios UV e às intempéries, o que as torna em aplicações ideais para o ar livre.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Diâmetro interior | Comprar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4205 € - 0,9295 € | Em produção |
2.972 in
75.5 mm
|
|||||||||
0,3193 € - 0,7058 € | 34 Em stock |
2.106 in
53.5 mm
|
|||||||||
0,385 € - 0,851 € | 1857 Em stock |
2.48 in
63.0 mm
|
|||||||||
0,4493 € - 0,9933 € | 73 Em stock |
3.228 in
82.0 mm
|
|||||||||
0,2982 € - 0,6594 € | 3953 Em stock |
1.98 in
50.3 mm
|
|||||||||
0,4191 € - 0,9266 € | 285 Em stock |
2.854 in
72.5 mm
|
|||||||||
0,4375 € - 0,9674 € | 25 Em stock |
2.244 in
57.0 mm
|
|||||||||
0,0658 € - 0,1455 € | 2500 Em stock |
0.35 in
8.9 mm
|
|||||||||
0,2115 € - 0,4676 € | 4995 Em stock |
1.622 in
41.2 mm
|
|||||||||
0,1142 € - 0,2524 € | 8594 Em stock |
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||||
0,4178 € - 0,9237 € | 3098 Em stock |
2.748 in
69.8 mm
|
|||||||||
10082102 | 0,0885 € - 0,1958 € | 6762 Em stock |
0.87 in
22.1 mm
|
||||||||
0,3206 € - 0,7087 € | 5650 Em stock |
1.555 in
39.5 mm
|
|||||||||
0,8067 € - 1,7835 € | 121 Em stock |
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||||
0,2628 € - 0,5809 € | 1050 Em stock |
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||||
0,1761 € - 0,3892 € | 1285 Em stock |
1.366 in
34.7 mm
|
|||||||||
0,3706 € - 0,8191 € | 400 Em stock |
2.343 in
59.5 mm
|
|||||||||
0,0995 € - 0,2199 € | 6474 Em stock |
1.004 in
25.5 mm
|
|||||||||
0,0729 € - 0,1612 € | Em produção |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
0,1563 € - 0,3457 € | 1177 Em stock |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar