Menu Procurar

Trincos de came de compressão fixos

Em stock

"Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. Ideais para a fixação de portas e painéis na posição fechada ao mesmo tempo que eliminam os ruídos da vibração e o movimento dos painéis.

A compressão adicional permite fechar em segurança quando é necessário um desempenho de acordo com a classificação IP/NEMA. Testados de acordo com a norma DIN para a vibração e choques. Ao rodar a chave a 180 graus, a lingueta move-se para a posição de fixação.

Funciona em temperaturas de -50 a +80 C.

  • Material: Liga de zinco fundido, liga de zinco, Zamak e aço inoxidável
  • Cor: preto, natural, prateado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
135 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura do furo de montagem Compressão máxima Comprimento total Orientação de montagem Altura do alojamento Material do came Tipo de chave Comprar
14,4097 € - 20,1736 € 3 Em stock
32.0 mm
3,8722 € - 6,0235 € 97 Em stock
32.0 mm
5,8922 € - 6,5469 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Liga de zinco fundido
Chave ranhurada
14,4097 € - 20,1736 € 60 Em stock
32.0 mm
3,8722 € - 6,0235 € 45 Em stock
32.0 mm
9,8056 € - 9,8056 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Liga de zinco fundido
Chave ranhurada
3,1324 € - 4,8727 € 22 Em stock
32.0 mm
5,8922 € - 6,5469 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Liga de zinco fundido
Chave ranhurada
14,4097 € - 20,1736 € 75 Em stock
32.0 mm
9,064 € - 9,5378 € 1000 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
4,0078 € - 4,4531 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Liga de zinco fundido
Chave triangular de 7,0 mm
9,064 € - 9,5378 € 19 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
4,7138 € - 5,2375 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Liga de zinco fundido
Chave triangular de 7,0 mm
5,8922 € - 6,5469 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Liga de zinco fundido
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
4,0078 € - 4,4531 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.2 mm
6.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Liga de zinco fundido
Chave triangular de 7,0 mm
14,4097 € - 20,1736 € 2 Em stock
32.0 mm
4,1512 € - 6,4575 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave ferroviária
18,9788 € - 21,0875 € Solicite o prazo de entrega aqui
20.0 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave triangular de 8,0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
19.2 mm
4.0 mm
45.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave ferroviária
  • de 7
Trinco de compressão Zinco fundido

20119454

Intervalo de preços
20,1736 € - 14,4097 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    7907000090
Trinco de compressão Zinco fundido

20119485

Intervalo de preços
6,0235 € - 3,8722 €

Níveis de stock
97 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Chave ranhurada 42.0 mm Zamak

20081560

Intervalo de preços
6,5469 € - 5,8922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Zinco fundido

20119461

Intervalo de preços
20,1736 € - 14,4097 €

Níveis de stock
60 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Zinco fundido

20119492

Intervalo de preços
6,0235 € - 3,8722 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Chave ranhurada 38.0 mm Zamak

20081577

Intervalo de preços
9,8056 € - 9,8056 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Zinco fundido

20119447

Intervalo de preços
4,8727 € - 3,1324 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Chave ranhurada 50.0 mm Zamak

20081553

Intervalo de preços
6,5469 € - 5,8922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Zinco fundido

20119478

Intervalo de preços
20,1736 € - 14,4097 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301300000
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 50.0 mm Zamak

10117545

Intervalo de preços
9,5378 € - 9,064 €

Níveis de stock
1000 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 42.0 mm Zamak

10117569

Intervalo de preços
4,4531 € - 4,0078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 42.0 mm Zamak

10117538

Intervalo de preços
9,5378 € - 9,064 €

Níveis de stock
19 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 50.0 mm Zamak

10117576

Intervalo de preços
5,2375 € - 4,7138 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 32.0 mm Zamak

10117521

Intervalo de preços
6,5469 € - 5,8922 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 38.0 mm Zamak

10117552

Intervalo de preços
4,4531 € - 4,0078 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Zinco fundido

20081140

Intervalo de preços
20,1736 € - 14,4097 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Trinco de compressão Zinco fundido

20081973

Intervalo de preços
6,4575 € - 4,1512 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Diâmetro da cabeça
    30.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
  • Altura do alojamento
    32.0 mm
  • Código do material
    8301409000
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076405


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076306

Intervalo de preços
21,0875 € - 18,9788 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076412


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm