Menu Procurar

Tampas Torx

Em stock

As tampas Torx LDPE são adequadas para parafusos com e sem rebaixamento. As tampas Torx fornecem um acabamento rápido e elegante e podem ser escolhidas com cores; Branco, cinza e preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
27 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Tamanho do Torx Cor Altura da cabeça Diâmetro da cabeça Diâmetro interno da cabeça Comprimento do eixo Comprar
0,0808 € - 0,085 € 25344 Em stock
TX25
Cinzento
2.4 mm
16.5 mm
13.0 mm
4.1 mm
0,0886 € - 0,0934 € 36477 Em stock
TX40
Branco
2.6 mm
16.2 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,0808 € - 0,085 € 1483 Em stock
TX30
Branco
4.5 mm
16.8 mm
14.5 mm
0,0641 € - 0,0675 € 5877 Em stock
TX20
Branco
0.3 mm
11.5 mm
1.6 mm
0,0641 € - 0,0675 € 26279 Em stock
TX15
Preto
2.1 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,09 € - 0,0946 € 8194 Em stock
TX40
Branco
0.1 mm
18.0 mm
15.2 mm
2.4 mm
0,0641 € - 0,0675 € 57300 Em stock
TX25
Branco
0.3 mm
14.6 mm
12.8 mm
2.4 mm
0,0808 € - 0,085 € 12205 Em stock
TX25
Preto
2.7 mm
16.5 mm
13.0 mm
4.1 mm
0,0641 € - 0,0675 € 4502 Em stock
TX10
Branco
12.0 mm
1.2 mm
0,0886 € - 0,0934 € 8898 Em stock
TX40
Cinzento
2.6 mm
16.2 mm
14.2 mm
4.8 mm
0,0641 € - 0,0675 € 9838 Em stock
TX20
Preto
2.1 mm
11.5 mm
1.6 mm
0,0641 € - 0,0675 € 55488 Em stock
TX20
Cinzento
2.1 mm
11.5 mm
1.6 mm
0,0808 € - 0,085 € Em produção
TX30
Preto
3.3 mm
16.5 mm
14.4 mm
1.6 mm
0,0808 € - 0,085 € 4386 Em stock
TX25
Branco
2.7 mm
16.5 mm
13.0 mm
4.1 mm
0,0641 € - 0,0675 € 13827 Em stock
158011531803
Preto
2.6 mm
12.0 mm
1.2 mm
0,0641 € - 0,0675 € 9236 Em stock
TX15
Cinzento
1.6 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,0641 € - 0,0675 € Em produção
TX25
Preto
0.3 mm
14.6 mm
12.8 mm
2.4 mm
0,0813 € - 0,0857 € 16926 Em stock
TX30
Cinzento
3.3 mm
16.5 mm
14.4 mm
1.6 mm
0,0641 € - 0,0675 € 33689 Em stock
158011531803
Cinzento
2.6 mm
12.0 mm
1.2 mm
0,0886 € - 0,0934 € 5479 Em stock
TX40
Preto
2.6 mm
16.5 mm
14.2 mm
4.8 mm
  • de 2
Tampa de parafuso Torx TX25 16.5 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216552

Intervalo de preços
0,085 € - 0,0808 €

Níveis de stock
25344 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Comprimento do eixo
    4.1 mm
Tampa de parafuso Torx TX40 16.2 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10216606

Intervalo de preços
0,0934 € - 0,0886 €

Níveis de stock
36477 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    16.2 mm
  • Comprimento do eixo
    4.8 mm
Tampa de parafuso Torx TX30 16.8 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10216576

Intervalo de preços
0,085 € - 0,0808 €

Níveis de stock
1483 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    16.8 mm
  • Altura da cabeça
    4.5 mm
Tampa de parafuso Torx TX20 11.5 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10216699

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0641 €

Níveis de stock
5877 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Comprimento do eixo
    1.6 mm
Tampa de parafuso Torx TX15 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10216682

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0641 €

Níveis de stock
26279 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    1.5 mm
Tampa Torx Polietileno de baixa densidade Branco

10216781

Intervalo de preços
0,0946 € - 0,09 €

Níveis de stock
8194 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Comprimento do eixo
    2.4 mm
Tampa de parafuso Torx TX25 14.6 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10216729

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0641 €

Níveis de stock
57300 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    14.6 mm
  • Comprimento do eixo
    2.4 mm
Tampa de parafuso Torx TX25 16.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10216569

Intervalo de preços
0,085 € - 0,0808 €

Níveis de stock
12205 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Comprimento do eixo
    4.1 mm
Tampa de parafuso Torx TX10 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10216637

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0641 €

Níveis de stock
4502 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    1.2 mm
Tampa de parafuso Torx TX40 16.2 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216613

Intervalo de preços
0,0934 € - 0,0886 €

Níveis de stock
8898 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro da cabeça
    16.2 mm
  • Comprimento do eixo
    4.8 mm
Tampa de parafuso Torx TX20 11.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10216712

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0641 €

Níveis de stock
9838 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Comprimento do eixo
    1.6 mm
Tampa de parafuso Torx TX20 11.5 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216705

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0641 €

Níveis de stock
55488 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro da cabeça
    11.5 mm
  • Comprimento do eixo
    1.6 mm
Tampa de parafuso Torx TX30 16.5 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10216590

Intervalo de preços
0,085 € - 0,0808 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Comprimento do eixo
    1.6 mm
Tampa de parafuso Torx TX25 16.5 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10216545

Intervalo de preços
0,085 € - 0,0808 €

Níveis de stock
4386 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Comprimento do eixo
    4.1 mm
Tampa de parafuso Torx 158011531803 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10216651

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0641 €

Níveis de stock
13827 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    1.2 mm
Tampa Torx Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216675

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0641 €

Níveis de stock
9236 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    1.5 mm
Tampa de parafuso Torx TX25 14.6 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10216743

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0641 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    14.6 mm
  • Comprimento do eixo
    2.4 mm
Tampa de parafuso Torx TX30 16.5 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216583

Intervalo de preços
0,0857 € - 0,0813 €

Níveis de stock
16926 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Comprimento do eixo
    1.6 mm
Tampa de parafuso Torx 158011531803 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216644

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0641 €

Níveis de stock
33689 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    1.2 mm
Tampa Torx Polietileno de baixa densidade Preto

10216620

Intervalo de preços
0,0934 € - 0,0886 €

Níveis de stock
5479 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.5 mm
  • Comprimento do eixo
    4.8 mm
Tampa de parafuso Torx TX15 12.0 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10216668

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0641 €

Níveis de stock
7462 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    12.0 mm
  • Comprimento do eixo
    1.5 mm
Tampa de parafuso Torx TX30 16.2 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216767

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0641 €

Níveis de stock
15099 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro da cabeça
    16.2 mm
  • Comprimento do eixo
    2.4 mm
Tampa de parafuso Torx TX25 14.6 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216736

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0641 €

Níveis de stock
6194 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro da cabeça
    14.6 mm
  • Comprimento do eixo
    2.4 mm
Tampa de parafuso Torx TX40 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Cinzento

10216798

Intervalo de preços
0,0942 € - 0,0896 €

Níveis de stock
79448 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Cinzento
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Comprimento do eixo
    2.4 mm
Tampa de parafuso Torx TX30 16.2 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10216774

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0641 €

Níveis de stock
23672 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    16.2 mm
  • Comprimento do eixo
    2.4 mm
Tampa de parafuso Torx TX30 16.2 mm Polietileno de baixa densidade Branco

10216750

Intervalo de preços
0,0675 € - 0,0641 €

Níveis de stock
10300 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Branco
  • Diâmetro da cabeça
    16.2 mm
  • Comprimento do eixo
    2.4 mm
Tampa de parafuso Torx TX40 18.0 mm Polietileno de baixa densidade Preto

10216804

Intervalo de preços
0,0946 € - 0,09 €

Níveis de stock
7395 Em stock
Características
  • Estilo de fixação
    Encaixe de pressão
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro da cabeça
    18.0 mm
  • Comprimento do eixo
    2.4 mm