Menu Procurar

Tampões snap fit blanking 62.5 mm LDPE - PIR Natural

Este tampão Snap Fit Blanking é fabricado em LDPE e é adequado para proteger as arestas afiadas de orifícios redondos em painéis de metal com espessuras de 2,5 mm. Encaixa-se facilmente na posição e bloqueia firmemente em painéis finos.
Referência da Essentra:

10085844

Número de peça do fabricante:

12632

2000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 999 0,7329 €
1000 - 4999 0,349 €
5000 + 0,3316 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

73,29 €

100 x 0,7329 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
D 62.5 mm
H 9.5 mm
h 3.0 mm
d1 51.0 mm
Cor Natural
Material LDPE - PIR
Código do material 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos